AD7801
AD7801
製造中8ビットD/Aコンバータ、+2.7~+5.5V電源、パラレル入力、電圧出力
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.46
Viewing:
製品の詳細
- シングル8ビットD/Aコンバータ
- 20ピンSOIC/TSSOPパッケージ
- +2.7~+5.5V動作
- 内部リファレンスまたは外部リファレンスに使用可能
- DACパワーダウン機能
- パラレル・インタフェース
- レールtoレール出力バッファ内蔵
- 低消費電力:1.75mA@3.3V
- パワーダウン時:1μA@25℃
AD7801は、+2.7~+5.5Vの電圧範囲の単電源で動作するシングル8ビット電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。オンチップの高精度出力バッファは、レールtoレールのDAC出力振幅性能を備えています。マイクロプロセッサおよびDSPとコンパチブルのパラレル・インターフェースを備え、高速レジスタとダブルバッファ・インターフェース・ロジックを内蔵しています。CSまたはWRの立上がりエッジで、データを入力レジスタにロードします。
AD7801の電圧リファレンスとして、電源電圧から引き出される内部リファレンス電圧を使用するか、または外部電圧リファレンスをREFINピンから供給するかを選択できます。また、非同期のCLR入力を使用して、出力をクリアできます。
AD7801は消費電力が低いので、携帯型のバッテリ駆動装置に最適です。消費電力は3.3V電源動作時で5mW未満に抑えられ、パワーダウン・モード時には3µW未満に低減できます。
AD7801には、20ピンSOICと20ピンTSSOPの各パッケージがあります。
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7801BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD7801BRUZ-REEL | 20-Lead TSSOP | ||
AD7801BRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP | ||
AD7801BRZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7801BRZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7801BRZ-REEL7 | 20-Lead SOIC (Wide) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
AD7801BRUZ | 製造中 | |
AD7801BRUZ-REEL | 製造中 | |
AD7801BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7801BRUZ | 製造中 | |
AD7801BRUZ-REEL | 製造中 | |
AD7801BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7801BRUZ | 製造中 | |
AD7801BRUZ-REEL | 製造中 | |
AD7801BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
AD7801BRZ | 製造中 | |
AD7801BRZ-REEL | 製造中 | |
AD7801BRZ-REEL7 | 製造中 | |
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7801BRZ | 製造中 | |
AD7801BRZ-REEL | 製造中 | |
AD7801BRZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。