AD7578
新規設計には非推奨A/Dコンバータ、12ビット、逐次比較型、CMOS
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$52.97
Viewing:
製品の詳細
- 12ビット逐次比較型ADC
- 低い総合無調整誤差:±1LSB(max)
- 低オフセット電圧を実現するオート・ゼロ・サイクル機能
- 低消費電力:75mW(typ)
- 全温度範囲にわたってミッシング・コードなしを保証
- 変換時間:100μs
- 小型サイズ:0.3インチ、24ピン・パッケージ
- 高いインピーダンスのアナログ入力
AD7582は、中程度の速度を持った、モノリシックの12ビット、CMOS、A/Dコンバータで、逐次比較技術を採用しており、100μsの変換時間を提供します。各変換開始時のオート・ゼロ・サイクルによって、非常に低いシステム・オフセットを実現し、標準値では100μV未満となっています。このデバイスは、標準の制御信号;CS (デバイス・アドレスのデコーディング)、RD (読み込み) および WR (書き込み);を使って容易にマイクロプロセッサーとのインターフェースができるように設計されています。
変換結果は、8ビットのスリー・ステート出力バスに対して、2つのバイト、すなわち8LSBと4MSB、で送り出すことが可能です。どちらのバイトも先に読み出すことができます。2つの変換ビジー・フラグが用意されており、容易にコンバータの状態をポーリングすることが可能となっています。
+5Vのリファレンス電圧を使った場合、アナログ入力電圧範囲は0V~+5Vとなります。
製品のハイライト
- AD7578は、極わずかの受動部品と電圧リファレンスのみしか必要としない、全機能内蔵の12ビットA/Dコンバータです。e
- オート・ゼロ・サイクル機能によって、非常に低いオフセット電圧、100μV(typ)を実現します。
- 標準のマイクロプロセッサー制御信号を備えているため、ほとんどの汎用8ビットおよび16ビットプロセッサーと容易にインターフェースすることが可能です。
- 信頼性向上のためのモノリシック構造と小型0.3インチ、24ピンパッケージ
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7578BQ | 24 ld CerDIP(300 Mil) | ||
AD7578KNZ | 24-Lead PDIP | ||
AD7578TQ | 24 ld CerDIP(300 Mil) | ||
AD7578TQ/883B | 24 ld CerDIP(300 Mil) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
AD7578BQ | ||
AD7578TQ | ||
AD7578TQ/883B | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD7578BQ | ||
AD7578TQ | ||
AD7578TQ/883B | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD7578BQ | ||
AD7578TQ | ||
AD7578TQ/883B | ||
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7578KNZ | ||
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7578KNZ | ||
2 1, 2010 - 10_0020 Test Solutions Services, Inc.(TSSI) as Subcontractor Burn-in Facility. |
||
AD7578TQ | ||
AD7578TQ/883B | ||
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD7578TQ/883B |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。