AD7394
AD7394
製造中止12ビットD/Aコンバータ、+3V / +5V電源、シリアル入力、デュアル
Viewing:
製品の詳細
|
|
AD7394 / AD7395ファミリーは、+3Vの単電源で動作するように設計されたデュアル12ビット / 10ビットの電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。バッファを内蔵するどのデュアルDACよりも消費電流を低く抑えています(トータル値で200µA未満)。+2.7~+5.5Vの電源電圧範囲での動作を保証しているため、携帯型装置、通信機器、工業用制御装置、自動車搭載システムなどのバッテリ駆動アプリケーションに最適です。
フルスケール出力電圧は、外部から入力されるリファレンス電圧VREFによって決定されます。VREF入力とDACの電圧出力間の電圧をレールtoレールの振幅レベルに維持するため、正電源VDDに等しい電圧値、あるいはその範囲内の任意の電圧値にフルスケール電圧を設定することが可能です。VDDとVREFに接続する電圧リファレンスからの動作によって、グラウンドからVDDまでの任意の電圧を発生するように出力電圧をプログラミング設定できる1つのアプリケーションが可能になり、出力電圧スパンを最大にします。
ダブルバッファ・シリアル・データ・インターフェースは、高速、3線式のSPIおよびマイクロコントローラ・コンパチブル入力を備えています。さらにRS入力を使用して、MSBピンに加えられるロジック・レベルに基づいて出力をゼロ・スケールまたは1/2スケールに設定します。パワー・シャットダウン入力により、消費電流をナノアンペアの電流レベルまで低減します。デジタル入力にはすべてシュミット・トリガのロジック・レベルが含まれているため、消費電力を最小限に抑え、クロック入力の誤ったトリガを防止します。
この2つのデバイスはピン配置が同一であるため、回路基板の設計変更を行わなくても、各自のアプリケーションに適した分解能を選択できます。
AD7394 / AD7395は、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)で仕様規定しており、プラスチックDIPおよび高さが1.75mmと薄型の14ピン表面実装SOパッケージを用意しています。AD7395BRUのパッケージは、超小型サイズが要求されるアプリケーション向けに高さが1.1mmの薄型14ピンTSSOPパッケージとなっています。自動車アプリケーションに対応するAD7395YRは、-40~+125℃の温度範囲の動作に対して仕様規定しています。
ドキュメント
よく聞かれる質問 1
製造中止品のデータシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD5322 | 製造中 | 12ビットD/Aコンバータ、2.5~5.5V電源、230µA消費電流、デュアル、レールtoレール電圧出力 |
AD5323 | 製造中 |
12ビットD/Aコンバータ、2.5~5.5 V電源、230 μA消費電流、デュアル、レールtoレール電圧出力 |
AD5687 | 製造中 | D/Aコンバータ、12ビット、デュアル、SPIインターフェース、nanoDAC+™ |
AD5687R | 製造中 | D/Aコンバータ、12ビット、デュアル、2ppm/℃のリファレンス内蔵、SPIインターフェース、nanoDAC+™ |
AD5697R | 製造中 | nanoDAC+™コンバータ、12ビット、デュアル、2ppm/℃のリファレンス内蔵、I2Cインターフェース |
最新のディスカッション
ad7394に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める