AD5323

製造中

12ビットD/Aコンバータ、2.5~5.5 V電源、230 μA消費電流、デュアル、レールtoレール電圧出力

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.81
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • AD5313:1つのパッケージに2個のバッファ付き10ビットD/Aコンバータを内蔵
    Aバージョン:±4 LSB INL
    Bバージョン:±2 LSB INL
  • AD5323:1つのパッケージに2個のバッファ付き12ビットD/Aコンバータを内蔵
    Aバージョン:±16 LSB INL
    Bバージョン:±8 LSB INL
  • マイクロパワー:消費電流300 μA@5 V(リファレンス電流を含む)
  • 16ピンTSSOPパッケージ
  • パワーダウン時の消費電流:200 nA@5 V、50 nA@3 V
  • 電源電圧:2.5 V~5.5 V
  • ダブル・バッファ付き入力ロジック
  • 全コードにわたり設計で単調増加性を保証
  • バッファ付き/バッファなしの電圧リファレンス入力オプション
  • 出力電圧範囲:0 V~VREFまたは0 V~2 VREF
  • 0 Vにパワーオン・リセット

AD5323

12ビットD/Aコンバータ、2.5~5.5 V電源、230 μA消費電流、デュアル、レールtoレール電圧出力

AD5313/AD5323 Functional Block Diagram AD5313/AD5323 Pin Configuration
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
eval board
EVAL-AD5323

AD5323DBZ Evaluation Board 

機能と利点

  • Full featured evaluation board (EVAL-AD5323DBZ) in conjunction with nanoDAC motherboard (EVAL-MBnanoDAC-SDZ)
  • On-board references
  • Various link options
  • PC control in conjunction with the Analog Devices, Inc., system demonstration platform (SDP)

製品詳細

The EVAL-AD5323DBZ evaluation board helps users quickly prototype new AD5323 circuits and reduce design time. The AD5323 operates from a single 2.5 V to 5.5 V supply.


The EVAL-AD5323DBZ interfaces with the USB port of a PC via the SDP-B controller board. Software is supplied with the evaluation board to allow the user to program the AD5323.


The EVAL-AD5323DBZ evaluation board requires the SDP-B controller board, which is available for order on the Analog Devices, Inc., website at www.analog.com.


Full specifications for the AD5323 are listed in the AD5323 data sheet available from Analog Devices and should be consulted in conjunction with user guide UG-974 when using the evaluation board.

EVAL-AD5323
AD5323DBZ Evaluation Board 
Eval-AD5323DBZ-Angle-web Eval-AD5323DBZ-Bottom-web Eval-AD5323DBZ-Top-web

最新のディスカッション

最近表示した製品