AD7392
AD7392
製造中12ビットD/Aコンバータ、+3V電源、パラレル入力、マイクロパワー
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.96
Viewing:
製品の詳細
- 低消費電流:100μA
- パワー・シャットダウン:0.1μA(typ)
- 単電源動作:+2.7V~+5.5V
- 12ビット分解能:AD7392
- 10ビット分解能:AD7393
- 微分非直線性誤差:0.9LSB
AD7392/AD7393は、+3Vの単電源で動作するように設計されたピン互換の10ビット/12ビット電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。これらのモノリシックD/AコンバータはCBCMOSプロセスを利用して製造されており、低価格で使いやすい+3V単電源動作システムを実現します。+2.7~+5.5Vの電源電圧範囲での動作を保証しているため、バッテリ駆動アプリケーション向けに最適です。
フルスケール電圧出力は、外部から入力されるリファレンス電圧によって決定されます。REF入力とDAC出力間の電圧をレールtoレールの振幅レベルに維持するため、正電源VDDに等しい電圧値、あるいはその範囲内の任意の電圧値にフルスケール電圧を設定できます。電圧出力には、5mAの電流ソース能力があります。
45nsの書込み時間で12ビット幅のデータ・ラッチにデータをロードするため、待ち状態が生じることなく、最高速のプロセッサとのインターフェースが可能です。さらに非同期のRS入力を使用して、パワーオン時またはユーザーの要求時に出力をゼロ・スケールに設定します。
この2つのデバイスはピン配置が同一であるため、回路基板の設計変更を行わなくても、各自のアプリケーションに適した分解能を選択できます。
AD7392/AD7393は、拡張工業用温度範囲(-40~+85℃)での動作を仕様規定しています。AD7393ARは、-40~+125℃の拡張工業用温度範囲で仕様規定しています。 AD7392/AD7393には、プラスチックDIPと20ピンのSOICパッケージを用意しています。
シリアル・データ入力の8ピン・パッケージ製品バージョンについては、AD7390とAD7391を参照してください。
アプリケーション- 車載用0.5V~4.5V出力スパン電圧
- 携帯量通信
- デジタル制御キャリブレーション
- PC周辺装置
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7392ARZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7392ARZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7392ARZ | 製造中 | |
AD7392ARZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。