AD7302
AD7302
製造中8ビットD/Aコンバータ、2.7~5.5V、パラレル入力、デュアル、電圧出力
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.68
Viewing:
製品の詳細
- デュアル8ビットDAC
- パッケージ:20ピンDIP / SOIC / TSSOP
- +2.7V~+5.5V動作
- 内部リファレンスまたは外部リファレンスの使用可能
- パワーダウン機能
- パラレル・インターフェース
- 出力バッファ内蔵
- レールtoレール動作
- 低消費電源動作:3mA(max)@3.3V
- パワーダウン時:1μA(max)@25℃
AD7302は、+2.7~+5.5Vの電圧範囲の単電源で動作するデュアルの8ビット電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。オンチップの高精度出力バッファは、レールtoレールのDAC出力振幅能力を備えています。AD7302は、マイクロプロセッサおよびDSPとコンパチブルのパラレル・インターフェースを備えており、高速レジスタとダブルバッファ・インターフェース・ロジックを内蔵しています。CSまたはWRの立上がりエッジでデータをレジスタにロードし、A/BピンによってDAC AまたはDAC Bを選択します。
AD7302の電圧リファレンスとして、電源電圧から引き出される内部リファレンス電圧を使用するか、または外部電圧リファレンスをREFINピンから供給する方法を選択できます。2個の内蔵DACは、非同期のLDAC入力を使用して同時にアップデート可能で、さらに非同期のCLR入力を使用してクリアすることもできます。
AD7302は消費電力が低いので、携帯型のバッテリ駆動装置に最適です。消費電力は3.3V電源動作時で10mW未満に抑えられ、パワーダウン・モード時には3µWまで低減できます。
AD7302には、20ピンDIP、20ピンSOIC、20ピンTSSOPの各種パッケージを用意しています。
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7302BNZ | 20-Lead PDIP | ||
AD7302BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD7302BRUZ-REEL | 20-Lead TSSOP | ||
AD7302BRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP | ||
AD7302BRZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7302BRZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7302BRZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7302BNZ | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7302BNZ | 製造中 | |
AD7302BRUZ | 製造中 | |
AD7302BRUZ-REEL | 製造中 | |
AD7302BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
AD7302BRZ | 製造中 | |
AD7302BRZ-REEL7 | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7302BNZ | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7302BRUZ | 製造中 | |
AD7302BRUZ-REEL | 製造中 | |
AD7302BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
2 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD7302BRZ | 製造中 | |
AD7302BRZ-REEL | 製造中 | |
AD7302BRZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。