AD7228
AD7228
新規設計には非推奨8ビットD/Aコンバータ、LC2MOS、オクタル
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$51.47
Viewing:
製品の詳細
- 8ビットD/Aコンバータ8個内蔵(出力アンプ付き)
- 単電源または両電源で動作
- マイクロプロセッサ・コンパチブル(95ns WRパルス)
- 外部調整不要
- 狭小の24ピンPDIP、CERDIP、SOICパッケージおよび28ピンPLCC表面実装パッケージ
AD7228は、出力バッファ・アンプ付きの8個の8ビット電圧出力D/Aコンバータ(DAC)とインターフェース・ロジックを1つのモノリシック・チップ上に搭載しています。規定性能を完全に達成するために、外部調整を行う必要はありません。
各8個のDACの各々には、個別にオンチップ・ラッチを備えています。データは共通の8ビットTTL / CMOS(5V)レベル・コンパチブルの入力ポートを経由して、これらのデータ・ラッチのいずれか1つにロードされます。A0、A1、A2のアドレス入力を使用して、WRがローになるときにデータをロードするラッチを決定します。制御ロジックは、ほとんどの8ビット・マイクロプロセッサの動作速度に対応します。
両電源の使用時に、+2~+10Vの範囲の入力リファレンス電圧に対して規定性能を保証します。また、この製品は+10Vの電圧リファレンスを使用して各単電源動作でも仕様を規定しています。各出力バッファ・アンプは、2kΩ負荷に対して+10Vの電圧を生成する能力を備えています。
AD7228は、高速のデジタル・ロジック回路と高精度のアナログ回路を同一のチップ上に集積化するために特別に開発された全イオン注入の高速リニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスで製造されています。
製品のハイライト
- 8個の8ビットDACとアンプのシングルチップ設計のため、ボード・スペースを劇的に削減し、複数のコンバータを使うシステムで信頼性が向上します。PDIP、CERDIP、SOICのピン配置は、パッケージの片側に全てのアナログ入力とアナログ出力を、反対側には全てのデジタル入力があり、ボード・レイアウトの最適化を目的としています。
- DACは電圧モード構成で、AD7228の単電源動作が可能です。またこの製品は両電源での動作も可能で、幾つかのパラメータが強化された性能になります。
- AD7228は、別々のDACのラッチに共通の8ビット・データ・バスを備えており、マイクロプロセッサとの簡単なインタ-フェースのための多様な制御アーキテクチャを提供します。全てのラッチ・イネーブル信号はレベル・トリガで、ほとんどの高性能8ビット・マイクロプロセッサと互換な速度となっています。
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962-88663013X | 28-Lead LCC | ||
5962-88663023X | 28-Lead LCC | ||
5962-8866302LX | 24-Lead CerDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
AD7228BQ | 24-Lead CerDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
AD7228CQ | 24-Lead CerDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
AD7228KNZ | 24-Lead PDIP | ||
AD7228KPZ | 28-Lead PLCC | ||
AD7228KRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7228LNZ | 24-Lead PDIP | ||
AD7228LPZ | 28-Lead PLCC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-88663013X | ||
5962-88663023X | ||
5962-8866302LX | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-88663013X | ||
5962-88663023X | ||
5962-8866302LX | ||
AD7228BQ | ||
AD7228CQ | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-88663013X | ||
5962-88663023X | ||
5962-8866302LX | ||
AD7228BQ | ||
AD7228CQ | ||
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
5962-88663013X | ||
5962-88663023X | ||
5962-8866302LX | ||
AD7228BQ | ||
AD7228CQ | ||
AD7228KNZ | 製造中 | |
AD7228LNZ | 製造中 | |
2 1, 2010 - 10_0020 Test Solutions Services, Inc.(TSSI) as Subcontractor Burn-in Facility. |
||
5962-88663013X | ||
5962-88663023X | ||
5962-8866302LX | ||
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-8866302LX | ||
AD7228BQ | ||
AD7228CQ | ||
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7228KNZ | 製造中 | |
AD7228LNZ | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7228KNZ | 製造中 | |
AD7228LNZ | 製造中 | |
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7228KRZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD5308 | 製造中 | 2.5V~5.5Vオクタル電圧出力16ピンTSSOP、8ビットDAC |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く