AD6657A

新規設計に推奨

IFレシーバ、クワッド、65MHz帯域幅

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$142.97
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • チャンネルあたり11ビット、200MSPS出力のデータ・レート
  • ノイズ・シェーピング再量子化(NSR)回路内蔵
  • NSRイネーブルでの性能:
    • SNR:75.5dBFS(40MHz~70MHz帯域)@185MSPS
    • SNR:73.7dBFS(60 MHz~70MHz帯域)@185MSPS
    • SNR:70.0dBFS(65 MHz~70MHz帯域)@185MSPS
  • NSRディスエーブルでの性能:
    • SNR:66.5dBFS(~70MHz帯域)@185MSPS
    • SFDR:89dBc(~70MHz帯域)@185MSPS
  • 低消費電力:1.2W@185MSPS
  • 1.8 Vのアナログ電源動作
  • 1.8VLVDS(ANSI-644レベル)出力
  • クロック分周器(整数1~8)を内蔵
  • ADC用電圧リファレンスを内蔵
  • アナログ入力範囲:1.75 V p-p(2.0 V p-pまでプログラム可能)

    詳細はデータシートをご参照ください。
AD6657A
IFレシーバ、クワッド、65MHz帯域幅
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)

Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。

ツールを開く

Visual Analog

VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

AD6657A IBIS Model 1


評価用キット

EVAL-AD6657A
AD6657A Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品