AD6642
AD6642
製造中IFレシーバ、デュアル
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$81.16
Viewing:
製品の詳細
- チャンネルあたり11ビット、200MSPS出力のデータ・レート
- ノイズ・シェーピング・リクォンタイザー(NSR)回路内蔵
- NSRイネーブルでの性能:
SNR:75.5dBFS(40MHz~70MHz帯域)@185MSPS
SNR:73.7dBFS(60MHz~70MHz帯域)@185MSPS - NSRディセーブルでの性能:
SNR:66.5dBFS(~70MHz帯域)@185MSPS
SFDR:83dBc(~70MHz帯域)@185MSPS - 低消費電力:0.62W@185MSPS
- 1.8Vのアナログ電源動作
- 1.8V LVDS(ANSI-644レベル)出力
- クロック分周器(1~8の整数)を内蔵
- ADC用電圧リファレンスを内蔵
- アナログ入力範囲:1.75V p-p(2.0V p-pまでプログラム可能)
- 800MHz帯域幅を持つ差動アナログ入力
詳細はデータシートをご参照ください。
AD6642は11ビット、200MSPS、デュアル・チャンネルの中間周波数(IF)レシーバで、特に、高ダイナミックレンジ性能、低パワー、小型サイズを必要とする通信システムでの、マルチ・アンテナ・システムをサポートするように設計されています。
この製品は、2つの高性能A/Dコンバータ(ADC)とノイズ・シェーピング・リクォンタイザ(NSR)のデジタル・ブロックから構成されています。各ADCはマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。ADCは、差動パイプラインの初段内に、広帯域幅スイッチド・キャパシタのサンプリング・ネットワークを備えています。リファレンス電圧を内蔵しているためデザインが容易です。デューティーサイクル・スタビライザ(DCS)は、ADCへのクロック・デューティ・サイクルの変動を補償しますので、コンバータは優れた性能を維持することができます。
各ADC出力はNSRブロックに、内部で、接続されています。内蔵のNSR回路は、ナイキスト帯域内のより小さな周波数バンドでのSNR性能を向上させます。このデバイスは、外部MODEピンあるいはSPIを介して選択可能な、2つの異なったモードをサポートします。
NSR機能がイネーブル状態では、ADCの出力は、AD6642が、ナイキスト帯域内の制限された部位で、11ビット出力分解能を維持しながら、改良されたSNR性能をサポートするような処理がされます。NSRブロックは、サンプルクロックの22%または33%のどちらかの帯域幅を提供するように、プログラムすることができます。例えば、185MSPSのサンプルクロック・レートでは、AD6642は、22%モードで40MHz帯域幅では最大75.5dBFSのSNR、33%モードで60MHz帯域に関するSNRは最大73.7dBFSを達成することができます。
NSRブロックがディセーブル時は、ADCデータは、11ビットの分解能で、出力に直接提供されます。AD6642は、このモードで動作する場合、全ナイキスト帯域で最大66.5dBFSのSNRを達成することができます。これによって、AD6642は、より広い帯域幅が望まれるデジタル・プリディストーション・オブザベーション・パスのような通信アプリケーションで、使うことができます。
デジタル信号処理の後、マルチプレクスされた出力データは、最大データ・レートが400Mbps(DDR)で、2つの11ビット出力ポートに転送されます。これらの出力は、1.8VのLVDSに設定され、ANSI-644レベルをサポートします。AD6642レシーバは、IF周波数の広いスペクトルをデジタル化します。各レシーバは、別々のアンテナの同時受信用とし設計されています。このIFサンプリング・アーキテクチャは、従来型アナログ技術または集積度の低いデジタル方式と比べると、部品コストと複雑さを大幅に削減します。
柔軟なパワーダウン・オプションは、大幅な省電力を可能にします。セットアップと制御のプログラミングは、ボード・レベルのシステム・テストをサポートする数多くのモードと共に、3線のSPI互換シリアル・インターフェースを介して行われます。
AD6642は、鉛フリー/RoHS対応、144ピン、10mm×10mmのチップスケール・パッケージ・ボール・グリッド・アレイ(CSP_BGA)パッケージを採用し、-40℃~+85℃の工業用温度範囲にわたって仕様規定されています。
アプリケーション
- 通信
- ダイバーシティ無線、スマート・アンテナ(MIMO)システム
- マルチモード・デジタル・レシーバ(3G)
WCDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA - I/Q復調システム
- 汎用ソフトウェア無線
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 15
よく聞かれる質問 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD6642BBCZ | 144-Ball CSPBGA (10mm x 10mm x 1.4mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 16, 2011 - 10_0105 Conversion to Laser Marking for the BGA Packages (Single Grades) |
||
AD6642BBCZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
AD6642に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める