AD626

製造中

ディファレンス・アンプ、低価格、単電源

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ピン選択ゲイン設定:10~100 
  • 真の単電源動作
    単電源範囲:+2.4V~+10V
    両電源範囲:±1.2V~±6V
    広い出力電圧範囲:30mV~4.7V 
  • 入力保護回路内蔵
    直列抵抗入力(RIN=200kΩ)
    RFIフィルタ内蔵
    連続50Vの印加の保護
  • ロー・パス・フィルター・オプション 
  • 優れたDC特性
    低オフセット電圧:500μV(max)
    大きなコモン・モード・レンジ:0V~+54V
    低消費電力:1.2mW(VS=+5V)
    優れたCMRR特性:90dB(typ) 
  • AC特性
    高速セトリング時間:24μs(~0.01%)
AD626
ディファレンス・アンプ、低価格、単電源
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
AD8276 製造中 低消費電力で電源範囲の広い、低コスト・ユニティ・ゲイン・ディファレンス・アンプ
AD8278 製造中 ディファレンス・アンプ、低消費、広電源範囲、低価格、G=½、2
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

最近表示した製品