AD608
AD608
製造中ミキサー/リミッタ/RSSI、レシーバIFサブシステム、3V、低消費電力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.86
Viewing:
製品の詳細
|
|
AD608は、「連続検出」技術を利用して、低歪みでローノイズの低消費電力ミキサーとフル機能モノリシック・ログ/リミット・アンプ機能を提供します。また、80dBのダイナミック・レンジを備えた高速RSSI(受信信号強度表示)出力およびハード・リミット出力も可能です。RSSI出力は、2極の復調後ローパス・フィルタから得られ、+0.2~+1.8Vのロード可能な出力電圧を提供します。AD608は、3V駆動時で21mWという標準電力レベルにおいて2.7~5.5Vの単電源で動作します。
RFとLO帯域幅は、ともに500MHzを上回ります。標準的なIFアプリケーションでは、AD608は240MHzのSAWフィルタの出力を受信し、24dB(ZIF=165Ω)の変換ゲインでこの出力を公称10.7MHzのIFにダウンコンバートします。AD608のログ/リミット・アンプ・セクションは、LFからのあらゆるIFを最大30MHzまで処理します。
ミキサーは二重平衡ギルバートセル型で、-95~-15dBmの範囲のRF入力に対して直線的に動作します。AD608は、公称-5dBmの3次インターセプトを備えています。オンボードのLOプリアンプは、-16dBmのLOドライブのみを必要とします。ミキサーの電流出力は、リバース終端のための業界標準の10.7MHzの330Ωフィルタを駆動します。
公称ログ・スケーリングは、IFアンプに対する正弦波入力が-75dBmの時には出力が+0.2V、また、+5dBmの時には+1.8Vです。この範囲のログ適合は±1dB(typ)です。ログ勾配は電源電圧に比例します。帰還ループは、自動的に1段目の入力オフセットをマイクロボルト以下のレベルまでゼロ調整します。
AD608のリミッタ出力は、400mV p-pでハード・リミットの信号出力を提供します。この出力に対するリミット・アンプの電圧ゲインは、100dB以上です。遷移時間は11nsで、位相は-75~+5dBmの信号用として10.7MHzで±3°以内に安定します。
AD608は、CMOSロジック・レベルの電圧入力でイネーブルとなり、応答時間は200nsです。ディスエーブルにすると、スタンバイ電力は400ns以内で300μWまで低減します。
AD608は、2.7~5.5Vの電源で-25~+85℃、4.5~5.5Vの電源では-40~+85℃の工業用温度範囲で仕様規定しています。16ピンのプラスチックSOICパッケージで提供しています。
ドキュメント
データシート 1
評価用設計ファイル 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD608ARZ | 16-Lead SOIC | ||
AD608ARZ-RL | 16-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 21, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
AD608ARZ | 製造中 | |
AD608ARZ-RL | 製造中 | |
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
AD608ARZ | 製造中 | |
AD608ARZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く