AD5778R

新規設計に推奨

2チャンネルの300mA電流源出力16ビットSoftSpan DAC

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$9.50
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 出力範囲をチャンネルごとにプログラム可能:300mA、200mA、100mA、50mA、25mA、12.5mA、6.25mA、3.125mA
  • フレキシブルな供給電圧範囲:2.85V~33V
  • ドロップアウト電圧:1Vを確保
  • 出力チャンネルごとに個別の電源
  • オプションの負電源に切り替えるスイッチを内蔵
  • すべての範囲でフル16ビット分解能
  • 動作保証:–40°C~125°C
  • 高精度(10ppm/°C(最大値))内部リファレンスまたは外部リファレンス入力
  • アナログ・マルチプレクサによる監視、電圧、電流
  • SPIまたは専用ピンを介したA/Bトグル
  • 1.8V~5V SPI
  • 32ピン(5mm × 5mm)QFNパッケージ
AD5778R
2チャンネルの300mA電流源出力16ビットSoftSpan DAC
AD5778R Functional Block Diagram AD5778R Pin Configuration
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
IBISモデル 1


評価用キット

eval board
DC2692A-A

LTC2662 デモ用ボード | 5 チャンネル、16/12 ビット、300 mA、SoftSpan 電流源 DAC

製品詳細

デモ回路 2692A-A は、10 ppm/°C リファレンス付き、5 チャンネル、16 ビット、300 mA、電流源 DAC の LTC2662 を 5 mm × 5 mm QFN パッケージ内に備えています。このデバイスは、3.125 mA ~ 300 mA のチャンネルあたり SoftSpan 構成、出力ごとの独立電源、すべての出力ピンを V に接続できる内部スイッチを備えています。

DC2692A-B では、低分解能要件向けにピン互換の 12 ビット・バージョンを用意しています。

DC2692A-A
LTC2662 デモ用ボード | 5 チャンネル、16/12 ビット、300 mA、SoftSpan 電流源 DAC
DC2692A Application Circuit

最新のディスカッション

ad5778rに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品