AD5744R

製造中

D/Aコンバータ、14ビット、クワッド、高精度、全機能内蔵、シリアル入力、バイポーラ電圧出力

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$28.61
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 全機能内蔵、14ビットのクワッドD/Aコンバータ(DAC)
  • プログラマブルな出力範囲:±10V、±10.2564Vまたは±10.5263V
  • INL誤差:最大±1LSB、DNL誤差:最大±1LSB
  • ローノイズ:60nV/√Hz
  • セトリング・タイム:10µs(max)
  • リファレンス電圧バッファを内蔵
  • 内蔵リファレンス:10ppm/℃(max)
  • オンチップ温度センサー
  • プログラマブルな短絡保護
  • LDACを使用したデータの同時更新

AD5744R
D/Aコンバータ、14ビット、クワッド、高精度、全機能内蔵、シリアル入力、バイポーラ電圧出力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
AD5734R 製造中 D/Aコンバータ、14ビット、クワッド、全機能内蔵、シリアル入力、ユニポーラ/バイポーラ電圧出力
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD5764R
AD5764R Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品