AD5678
AD5678
製造中4×12ビット / 4×16ビットD/Aコンバータ、オクタル、5ppm/℃のオンチップ・リファレンス付き、14ピンTSSOP
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.11
Viewing:
製品の詳細
- 低消費電力、最小ピン互換のオクタルDAC
4×16ビット、4×14ビットDAC - 14 / 16ピンTSSOP
- オンチップ1.25 / 2.5V、5ppm/℃リファレンス
- 5V時400nA、3V時200nAにパワーダウン
- 2.7~5.5V電源
- 単調増加性を設計で保証
- ゼロスケールにパワーオン・リセット
- 3つのパワーダウン機能
- ハードウェアLDACおよびLDACオーバーライド機能
- プログラマブル・コードのCLR機能
- レールtoレールの動作
AD5678は、4個の12ビットD/Aコンバータ(DAC)と4個の16ビットDACを持つ低消費電力のオクタル・バッファ内蔵、電圧出力DACです。設計上、単調増加性が保証されており、2.7~5.5Vの単電源で動作します。
AD5678はオンチップ・リファレンスと内部ゲイン2を備えています。AD5678-1は1.25Vの出力、5ppm/℃のリファレンスを内蔵しており、2.5Vのフルスケール出力範囲を提供します。AD5678-2、は2.5Vの出力、5ppm/℃のリファレンスを内蔵しており、5Vのフルスケール出力範囲を提供します。オンボードのリファレンスはパワーアップ時にオフになり、外部リファレンスの使用が可能となります。内部リファレンスは、ソフトウェア書込みにより有効にできます。
このデバイスはパワーオン・リセット回路を内蔵しており、DAC出力をパワーアップ時に0Vに設定するかミッドスケール電圧に設定して、デバイスへの有効な書込みが行われるまでその状態を維持します。5Vの電源時にデバイスの消費電流を400nAまで低減するパワーダウン機能を搭載しており、パワーダウン・モードで特定またはすべてのDACチャンネルに対して、ソフトウェアで選択可能な出力負荷を提供できます。
DACの出力はすべてLDAC機能で同時にアップデートできます。また、同時にアップデートするDACチャンネルを選択することもできます。このデバイスは、すべてのDACをユーザ指定のコード(ゼロスケール、ミッドスケール、フルスケール)にアップデートできる非同期CLRも提供しています。
AD5678は最大50MHzのクロック速度で動作する汎用3線式シリアル・インターフェースを使用しますが、これは標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPインターフェース規格と互換性があります。また、オンチップの高精度出力アンプによりレールtoレールの出力振幅が可能です。
製品のハイライト
- オクタルDAC(4×12ビット、4×16ビットDAC)
- オンチップ1.25 / 2.5V、5ppm/℃リファレンス
- 14 / 16ピンTSSOPを採用
- 0Vまたはミッドスケールにパワーオン・リセット
- パワーダウン機能。パワーダウン時のDACの消費電流は、3V電源時に200nA、5V電源時に400nAとなります(typ値)。
アプリケーション
- プロセス制御
- データ・アクイジション・システム
- 携帯バッテリ駆動計装器
- デジタル・ゲイン / オフセット調整
- プログラマブル電圧 / 電流ソース
- プログラマブル減衰器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品ハイライト 2
製品ハイライト 2
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5678ARUZ-2 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5678ARUZ-2REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5678BRUZ-1 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5678BRUZ-1REEL7 | 14-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD5678ARUZ-2 | 製造中 | |
AD5678ARUZ-2REEL7 | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD5678ARUZ-2 | 製造中 | |
AD5678ARUZ-2REEL7 | 製造中 | |
2 15, 2011 - 11_0014 AD5678 Redesign and Data Sheet Specification Change |
||
AD5678ARUZ-2 | 製造中 | |
AD5678ARUZ-2REEL7 | 製造中 | |
AD5678BRUZ-1 | 製造中 | |
AD5678BRUZ-1REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5678ARUZ-2 | 製造中 | |
AD5678BRUZ-1 | 製造中 | |
3 20, 2009 - 09_0033 AD5678 Data Sheet Specification Change |
||
AD5678ARUZ-2 | 製造中 | |
AD5678ARUZ-2REEL7 | 製造中 | |
AD5678BRUZ-1 | 製造中 | |
AD5678BRUZ-1REEL7 | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5678BRUZ-1 | 製造中 | |
AD5678BRUZ-1REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く