AD5667R
AD5667R
製造中16ビットnanoDAC®コンバータ、5ppm/℃リファレンス内蔵、デュアル、I2C®インターフェース
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.08
Viewing:
製品の詳細
- 低消費電力、最小サイズのピン互換、デュアルnanoDAC
- AD5627R/AD5647R/AD5667R
12/14/16ビット
1.25V/2.5V、5ppm/℃のオンチップ電圧リファレンス - AD5627/AD5667
12/16ビット
外部リファレンスのみ - 3mm×3mmのLFCSPおよび10ピンMSOPパッケージ
- 2.7~5.5Vの電源動作
- 設計により単調増加性を保証
- DACの出力をゼロスケールにパワーオン・リセット
- チャンネルごとのパワーダウン
- ハードウェアLDACおよびCLR機能
- 標準(100kHz)、ファースト(400kHz)、ハイスピード(3.4MHz)の各モードに対応するI2C互換シリアル・インターフェース
nanoDACファミリーのAD5627R/AD5647R/AD5667R および AD5627/AD5667 は、オンチップ電圧リファレンスつき(またはリファレンスなし)で低消費電力の、デュアル16ビット、バッファ電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。各デバイスは2.7~5.5Vの単電源で動作し、設計により単調増加性が保証されています。またI2C互換のシリアル・インターフェースを備えています。
AD5627R/AD5647R/AD5647Rは、オンチップ電圧リファレンスを内蔵しています。AD5627RBCPZ、AD5647RBCPZ、AD5667RBCPZ は1.25V、5ppm/℃のリファレンスを内蔵し、フルスケール出力範囲は2.5Vとなります。AD56x7RBRMZ は2.5V、5ppm/℃のリファレンスを内蔵し、フルスケール出力範囲は5Vとなります。内部リファレンスはパワーアップ時にオフになるため、外部リファレンスを利用することもできます。内部リファレンスは、ソフトウェア書込みによってイネーブルにします。AD5667/AD5627は、DACの出力範囲の設定に外部リファレンス電圧が必要です。
AD5627R/AD5647R/AD5667R および AD5627/AD5667 には、パワーオン・リセット回路が内蔵されているため、パワーアップ時にDACの出力が0Vにリセットされ、有効な書込みが行われるまで、このレベルでパワーアップ状態を維持します。
これらのデバイスは、5Vの電源動作時に消費電流を480nAまで低減するチャンネルごとのパワーダウン機能を備え、パワーダウン・モード時に出力負荷をソフトウェアで選択できます。通常動作時でも消費電力が低く抑えられるため、バッテリ駆動の携帯型機器に最適です。オンチップの高精度出力アンプは、レールtoレールの出力振幅が可能です。
AD5627R/AD5647R/AD5667R および AD5627/AD5667 では、標準(100kHz)、ファースト(400kHz)、ハイスピード(3.4MHz)の各モードで動作する2線式I2C互換シリアル・インターフェースが使用されます。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5667RBCPZ-R2 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5667RBCPZ-REEL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5667RBRMZ-1 | 10-Lead MSOP | ||
AD5667RBRMZ-1REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5667RBRMZ-2 | 10-Lead MSOP | ||
AD5667RBRMZ-2REEL7 | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5667RBRMZ-1 | 製造中 | |
AD5667RBRMZ-1REEL7 | 製造中 | |
AD5667RBRMZ-2 | 製造中 | |
AD5667RBRMZ-2REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く