AD5665
AD5665
製造中16ビットnanoDAC®、クワッド、I2C®インターフェース
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.58
Viewing:
製品の詳細
- 低消費電力、最小サイズのピン互換、クワッドnanoDAC
- AD5625R/AD5645R/AD5665R
- 12/14/16ビットnanoDAC
- 2.5V、5ppm/°Cのオンチップ・リファレンス(TSSOPパッケージ)
- 2.5V、10ppm/°Cのオンチップ・リファレンス(LFCSPパッケージ)
- 1.25V、10ppm/°C(LFSCPパッケージ)
- AD5625/AD5665
- 12/16ビットnanoDAC
- 外部リファレンスのみ
- 3mm×3mmの10ピンLFCSP、
14ピンTSSOPパッケージ、
1.665mm×2.245mm、12ボールWLCSP - 2.7~5.5Vの電源動作
- 設計により単調増加性を保証
- DAC出力をゼロスケールまたはミッドスケールの電圧にパワーオン・リセット
- チャンネルごとのパワーダウン
- ハードウェアLDACおよびCLR機能
- 標準(100kHz)、ファースト(400kHz)、ハイスピード(3.4MHz)の各モードに対応するI2C互換シリアル・インターフェース
nanoDACファミリーのAD5625R/AD5645R/AD5665RおよびAD5625/AD5665は、オンチップ電圧リファレンスつき(またはリファレンスなし)で低消費電力の、クワッド12/14/16ビット、バッファ電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。各デバイスは2.7~5.5Vの単電源で動作し、設計により単調増加性が保証されています。またI2C互換のシリアル・インターフェースを備えています。
AD5625R/AD5645R/AD5665Rは、オンチップ電圧リファレンスを内蔵しています。AD5625R/AD5645R/AD5665RのLFCSPバージョンは1.25Vまたは2.5V、10ppm/°Cのリファレンスを内蔵し、フルスケール出力範囲は2.5Vまたは5Vとなります。AD5625R/AD5645R/AD5665RのTSSOPバージョンは2.5V、5ppm/°Cのリファレンスを内蔵し、フルスケール出力範囲は5Vとなります。WLCSPバージョンは1.25Vリファレンスを内蔵しています。内部リファレンスはパワーアップ時にオフになるため、外部リファレンスを利用することもできます。内部リファレンスは、ソフトウェア書込みによってイネーブルにします。AD5625/AD5665は、DACの出力範囲の設定に外部リファレンス電圧が必要です。
各デバイスにはパワーオン・リセット回路が内蔵されているため、パワーアップ時にDACの出力が0V(POR=GND)またはミッドスケール(POR=VDD)にリセットされ、有効な書込みが行われるまで、このレベルを維持します。オンチップの高精度出力アンプは、レールtoレールの出力振幅が可能です。
AD5625R/AD5645R/AD5665RとAD5625/AD5665では、標準(100kHz)、ファースト(400kHz)、ハイスピード(3.4MHz)の各モードで動作する2線式I2C互換シリアル・インターフェースが使用されます。
アプリケーション
- プロセス制御
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動の携帯型計測器
- ゲインとオフセットのデジタル調整
- プログラマブル電圧源および電流源
- プログラマブル減衰器
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5665BCPZ-REEL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5665BRUZ | 14-Lead TSSOP | ||
AD5665BRUZ-REEL7 | 14-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5665BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5665BRUZ | 製造中 | |
AD5665BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD5665BRUZ | 製造中 | |
AD5665BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD5665BRUZ | 製造中 | |
AD5665BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く