AD5644R

製造中

nanoDAC®:14ビットD/Aコンバータ、クワッド、5ppm/℃のオンチップ電圧リファレンス、MSOPパッケージ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.52
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低消費電力、最小サイズのピン互換クワッドnanoDAC
    AD5664R:16ビット
    AD5644R:14ビット
    AD5624R:12ビット
  • 外部または内部リファレンスの選択可能
    デフォルト状態:外部リファレンス
    1.25V/2.5V出力、5ppm/℃のオンチップ電圧リファレンス
  • 10ピンMSOP、10ピン3 mm × 3 mm LFCSP_WD、12ボール1.665 mm × 2.245 mm WLCSP
  • 電源電圧:2.7V~5.5V
  • 単調増加性の保証
  • パワーオン・リセットでゼロ・スケール
  • チャンネルごとのパワーダウン
  • 最大50MHzのシリアル・インターフェース

AD5644R
nanoDAC®:14ビットD/Aコンバータ、クワッド、5ppm/℃のオンチップ電圧リファレンス、MSOPパッケージ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
isoPower 1
ADUM5401 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:3/1)
USBアイソレータ 1
ADUM4160 製造中

USBアイソレータ、フル / ロー・スピード

シリーズ電圧リファレンス 2
REF195 製造中 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
ADR423 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ3.00V XFET®
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

最近表示した製品