AD5629R
AD5629R
製造中D/Aコンバータ、12ビット、オクタル、電圧出力、5ppm/°Cリファレンス内蔵、I2Cインターフェース、denseDAC
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.36
Viewing:
製品の詳細
- 低消費電力、オクタルDAC:12ビット
- 2.6mm×2.6mm 16ボールのWLCSPパッケージ
- 4mm×4mm、16ピンLFCSPおよび16ピンTSSOPパッケージで供給
- 1.25 / 2.5V、5ppm/°Cのリファレンスを内蔵
- パワーダウン時:400nA@5V、200nA@3V
- 電源電圧:2.7V~5.5V
- 単調性を設計により保証
- 0V出力またはミッドスケール出力へのパワーオン・リセット
- 3種類のパワーダウン機能
- ハードウェアによるLDAC機能およびCLR機能
- I2互換シリアル・インターフェースは標準(100kHz)と高速(400kHz)モードをサポート
AD5629Rは低消費、オクタル(8チャンネル)、12ビットのバッファ内蔵電圧出力のD/Aコンバータです。この製品は単電源2.7V~5.5Vで動作し、設計によって単調増加性が保証されています。
AD5629R/AD5669Rはゲイン2倍を持ったリファレンスを備えています。AD5629R-1/AD5629R-1は1.25V、5ppm/°Cのリファレンスが内蔵しており、出力のフルスケール範囲は2.5Vです。AD5629R-2/AD5629R-3及びAD5669R-2/AD5669R-3は、2.5V、5ppm/°Cのリファレンスを内蔵しており、選択するオプションに寄り出力フルスケール範囲は5Vになります。デバイスで1.25 V リファレンス電圧を選択すると、2.7 V~5.5 V の単電源で動作します。デバイスで2.5 V リファレンス電圧を選択すると、4.5 V~5.5 V の電源で動作します。内蔵のリファレンスは、電源投入時ではオフになっており、外部リファレンスの使用も可能となっています。内部リファレンスはソフトウェアを介してイネーブルされます。
この製品はパワーオン・リセット回路を採用しているため、パワーアップ時ではDAC出力を0Vにして、有効な書込みがあるまでこの出力状態を維持します。また、この製品はパワーダウン機能も備えており、パワーダウン時には消費電流を、5V動作時に標準で400nAに低減し、パワーダウン・モード時ではいくつかのあるいは全部のDACチャンネルの出力負荷をソフトウェアで選択する機能を提供します。
製品のハイライト
- オクタル、12ビット / 16ビットDAC
- 1.25V / 2.5V、5ppm/°Cのリファレンスを内蔵
- 16ピンLFCSP、16ピンTSSOPおよび16ボールのWLCSPパッケージで供給
- パワーオン時に0Vまたはミッドスケールにリセット
- パワーダウン機能、パワーダウン時、DACの消費電流は、3V動作時で200nA、5V動作時で400nA
アプリケーション
- プロセス・コントロール
- データ・アクイジション・システム
- 携帯用バッテリ駆動計器
- ゲインとオフセットのデジタル調整
- プログラマブル電圧源/電流源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ソリューション・カタログ 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5629RACPZ-2-RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
AD5629RACPZ-3-RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
AD5629RARUZ-1 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5629RARUZ-1-RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5629RBCBZ-1-RL7 | 16-Ball WLCSP (2.6mm x 2.6mm) | ||
AD5629RBCPZ-1-RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
AD5629RBCPZ-2-RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
AD5629RBRUZ-2 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5629RBRUZ-2-RL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 10, 2014 - 14_0005 Assembly Transfer to Amkor Philippines and Test Transfer to STATS ChipPAC China of Select LFCSP Products |
||
AD5629RACPZ-2-RL7 | 製造中 | |
AD5629RACPZ-3-RL7 | 製造中 | |
AD5629RBCPZ-1-RL7 | 製造中 | |
AD5629RBCPZ-2-RL7 | 製造中 | |
1 20, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
AD5629RACPZ-2-RL7 | 製造中 | |
AD5629RACPZ-3-RL7 | 製造中 | |
AD5629RBCPZ-1-RL7 | 製造中 | |
AD5629RBCPZ-2-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
FPGA/HDL 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く