AD5626
AD5626
製造中12ビットnanoDAC®コンバータ、5V、シリアル・インターフェース、MSOPおよびLFCSPパッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.96
Viewing:
製品の詳細
- 8ピンMSOPおよび8ピンLFCSPパッケージ
- 内部リファレンスによる完全な電圧出力
- 4.095Vフルスケールで1mV/ビット
- 5Vの単電源動作
- 外付け部品は不要
- 3線式シリアル・インターフェース、20MHzのデータ・ロード・レート
- 低消費電力:2.5mW
nanoDAC®ファミリーの1つであるAD5626は、全機能内蔵型のシリアル入力、12ビットの電圧出力D/Aコンバータ(DAC)で、5V単電源で動作するように設計されています。DAC、入力シフト・レジスタとラッチ、リファレンス、レールtoレール出力アンプを内蔵しています。AD5626モノリシックDACは、5V専用システムで低価格と使いやすさを実現します。
AD5626のコーディングは、MSBファーストでロードされるバイナリーコードです。出力オペアンプは、両側レールまでスイングでき、ビット当たり1ミリボルトの分解能を実現するために0~4.095Vの範囲に設定されます。また、5mAのシンク電流とソース電流に対応できます。内部リファレンスはレーザー・トリミングされ、4.095Vの正確なフルスケール出力電圧を提供します。
シリアル・インターフェースは、データ入力(SDIN)、クロック(SCLK)、負荷ストローブ(LDAC@)を備えた高速3線式で、DSPとの互換性があります。複数のDACを接続するためのチップセレクト・ピンもあります。
CLR入力は、電源投入時またはユーザの指定によって、出力をゼロスケールに設定します。
AD5626は、拡張工業用温度範囲(-40~+85℃)で仕様規定され、MSOPとLFCSPの表面実装パッケージで提供されます。
アプリケーション
- 携帯型計測器
- デジタル制御のキャリブレーション
- サーボ制御
- プロセス制御装置
- PCペリフェラル
ドキュメント
データシート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5626BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD5626BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD5626BRMZ | 製造中 | |
AD5626BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5626BRMZ | 製造中 | |
AD5626BRMZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く