AD5546
製造中16ビットDAC、パラレル入力の電流出力、低消費電力、4象限抵抗内蔵
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.67
製品の詳細
- 16ビット分解能-AD5546
14ビット分解能-AD5556 - 2象限または4象限乗算DAC
- DNL:±1LSB
- INL:±1LSB
- 動作電源電圧:2.7V~5.5V
- 低ノイズ:12nV/√Hz
- 低消費電力:IDD=10μA
- セトリング時間:0.5μs
- 内蔵RFBにより電流 / 電圧変換が可能
- 4象限抵抗の内蔵により、0~-10V、0~+10Vまたは±10Vの出力が可能
- 詳細はデータシートをご参照ください。
AD5546 / AD5556 は高精度の16ビット / 14ビット、乗算型、低消費電力、電流出力、パラレル入力D/Aコンバータ(DAC)です。各デバイスは2.7~+5Vの単電源で動作し±10Vの乗算電圧リファレンスを使用して4象限出力を供給するように設計されています。
内蔵の4象限抵抗により、抵抗値のマッチングと温度トラッキングが容易になり、多象限アプリケーションで必要とされる使用部品の数が最小になります。さらに、フィードバック抵抗(RFB)の内蔵により、バッファを外付けして構成される電流 / 電圧変換回路もシンプルになります。
AD5546 / AD5556には、コンパクトな28ピンTSSOPパッケージがあり、-40~+125℃の温度範囲で動作します。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 7
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5546BRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD5546BRUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD5546CRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD5546CRUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 14, 2010 - 10_0083 Addition of Polyimide layer for the AD5543, AD5545, AD5546 and AD5547 generics. |
||
AD5546BRUZ | 製造中 | |
AD5546BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5546CRUZ | 製造中 | |
AD5546CRUZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5546BRUZ | 製造中 | |
AD5546BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD5546BRUZ | 製造中 | |
AD5546BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 5 | ||
ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR01 | 製造中 | 超コンパクト高精度10.0V電圧リファレンス |
ゼロドリフト・オペアンプ 1 | ||
ADA4528-1 | 製造中 | オペアンプ、シングル、超低ノイズ、ゼロ・ドリフト、レールtoレール入 / 出力 |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
高電圧オペアンプ(12V以上) 2 | ||
ADA4077-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、高精度、4 MHz、7 nV/√Hz、デュアル、低オフセット/ドリフト |
ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 2 | ||
AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル |
AD8065 | 製造中 | オペアンプ、145MHz、高性能、 FastFET™ |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く