AD5544

製造中

D/Aコンバータ、16/14ビット、クワッド、電流出力、シリアル入力

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$26.44
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 16ビット分解能
  • INL:±1LSB(Bグレード)
  • フル・スケール電流:2mA ±20%@VREF=±10V
  • ±0.1%へのセトリング・タイム:0.9μs
  • 乗算帯域幅:12MHz
  • ミッドスケール・グリッジ:1nV-s
  • ミッドスケールまたはゼロスケールへのリセット機能
  • 小型28ピンSSOPパッケージと32ピンLFCSPパッケージを採用
  • 4つにセパレートした4象限乗算リファレンス入力
  • その他の機能についてはデータシートを参照してください。

AD5544-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。

  • AD5544-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
  • ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
  • 製造ベースラインにて制御
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 製造工場は一箇所に限定
  • PCN(製品変更通知)を強化
  • 品質データは要求に応じて入手可能
  • DSCC図面番号:V62/12663
AD5544
D/Aコンバータ、16/14ビット、クワッド、電流出力、シリアル入力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

AD5544 IBIS Models 2


評価用キット

eval board
EVAL-AD5544

AD5544評価用ボード

機能と利点

  • AD5544用フル機能評価用ボード
  • ボード制御とデータ分析用のグラフィック・ユーザ・インターフェース・ソフトウェア
  • EVAL-SDP-CB1Zシステム・デモ用プラットフォーム・ボードへのコネクタ
  • 多種多様な電源オプション

製品詳細

AD5544は、クワッド、16ビットの電流出力D/Aコンバータ(DAC)で、2.7V~5.5Vの電源範囲で動作するよう設計されています。ただし、EVAL-SDP-CB1Zに制約があるため、この電圧は3.3Vに制限されています。

与えられた外部リファレンス入力電圧(VREFx)によって、フルスケール出力電流が決定されます。外付けI-V高精度アンプと組み合わせた場合、内蔵帰還抵抗(RFBx)によって温度トラッキングのフルスケールの電圧出力を供給します。

ダブル・バッファ付きのシリアル・データ・インターフェースは、シリアル・データ入力(SDI)信号、チップ・セレクト(CS)信号、クロック(CLK)信号を使用して、高速な3線式SPI/マイクロコントローラ互換入力を提供します。また、複数のパッケージを使用している場合は、シリアル・データ出力ピン(SDO)によってデイジーチェーンが可能です。共通の、レベルセンシティブのロードDACストローブ(LDAC)入力によって、以前にロードした入力レジスタからすべてのDAC出力の同時アップデートを行うことができます。また、内蔵のパワーオン・リセット回路によって、システムがオンになったときに出力電圧を強制的に0にします。MSBピンでは、システム・リセット・アサート(RS)によってすべてのレジスタを、MSB = 0の場合またはゼロコード、MSB = 1の場合はハーフスケール・コードに強制できます。

AD5544は、小型の28ピンSSOPパッケージを採用しています。EV-AD5544ボードは、アナログ・デバイセズから入手可能なEVAL-SDP-CB1Zシステム・デモ用プラットフォーム(SDP)ボードと併用します。このボードは、評価用ボードとは別に購入が必要です。AD5544とのUSB-to-SPI通信は、このBlackfin®ベースのデモ・ボードを使えば完成します。このソフトウェアには波形発生器があります。

 

EVAL-AD5544
AD5544評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品