AD5554
製造中D/Aコンバータ、16/14ビット分解能、クワッド、高精度、ピン互換の省スペース
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$19.72
製品の詳細
- 14ビット分解能
- INL:±1 LSB (Bグレード)
- フル・スケール電流: 2 mA±20% @VREF= ±10 V
- ±0.1%へのセトリング・タイム: 0.9µs
- 乗算帯域幅: 12 MHz
- ミッドスケール・グリッジ:1nV秒
- ミッドスケールまたはゼロスケールへのリセット機能
- 4つにセパレートした4象限乗算リファレンス入力
その他の機能については、データシートを参照してください。
AD5544/AD5554は、クワッド16/14ビットの電流出力D/Aコンバータ(DAC)で、2.7V~5.5Vの電源範囲で動作するように設計されています。
フル・スケール出力電流は、外部から印加されるリファレンス入力電圧(VREF)により決定されます。外付けの電流/電圧(I/V)変換用高精度アンプと組み合わせて使用すると、内蔵の帰還抵抗(RFB)を使って温度トラッキング機能とフル・スケール電圧出力が可能になります。
ダブル・バッファされたシリアル・データ・インターフェースは、シリアル・データ入力(SDI)、チップ・セレクト(CS)とクロック(CLK)信号を使用して、高速の3線SPIマイクロコントローラ互換入力を提供します。さらに、シリアル・データ出力ピン(SDO)では、複数パッケージを使う際のデェジーチェーン接続が可能となっています。レベル検出のロードDACストローブ共通入力(LDAC)を使うと、全DAC出力を既にロード済み入力レジスタの値で同時に更新することができます。加えて、内部パワーオン・リセットは、システムがター・オンする際に出力電圧を0Vに強制します。MSBピンは、システム・リセット(RS)の際、全レジスタをMSB = 0の場合にはゼロ・コード状態に、MSB = 1の場合にはミッド・スケールに、強制的に設定することができます。
AD5544/AD5554は、小型28ピンSSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 自動テスト装置
- 計測機器
- デジタル制御によるキャリブレーション
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 3
ソリューション・カタログ 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5554BRSZ | 28-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 19, 2011 - 11_0135 AD5544/AD5554 Data Sheet Specification Change |
||
AD5554BRSZ | 製造中 | |
10 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5554BRSZ | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD5554BRSZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く