AD5535B
AD5535B
新規設計には非推奨D/Aコンバータ、14ビット、32チャンネル、プログラマブル・フルスケール出力電圧50V~200V
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$112.99
Viewing:
製品の詳細
- 高集積デバイス:
32チャンネル、14ビットdenseDAC®で、高電圧出力のアンプを内蔵 - 単調増加性を保証
- 15mm×15mmのCSP_BGAパッケージに収納
- フルスケール出力電圧:
リファレンス入力を介して50V~200Vでプログラマブル
- 550μAの駆動能力
- 温度モニタリング用のシリコン・ダイオードを内蔵
- DSP / マイクロコントローラ互換のシリアル・インターフェース
- 1.2MHzのチャンネル・アップデート・レート
- 非同期のRESET融通性
- 温度範囲:-10℃~+85℃
AD5535Bは、32チャンネルの14ビットのdenseDAC®で、高電圧出力のアンプを内蔵しています。このデバイスは、オプティカル・マイクロ電子機械システムをターゲットとしています。DACの出力電圧範囲は、REF_INピン(R_SEL)を介してプログラムできます。出力範囲は、REF_IN=1Vで0V~50Vに、REF_IN=4Vで0V~200Vになります。各アンプは700μAの供給ができ、この値はオプティカルMEMAミラーの偏向および制御にとって理想的となっています。
選択されたD/Aコンバータ(DAC)レジスタは、3線インターフェースを介して書き込まれます。このシリアル・インターフェースは、最大30MHzのクロック・レートで動作し、DSPおよびマイクロコントローラのインターフェース規格と互換性を持っています。
このデバイスは、AVCC=4.75V~5.25V、DVCC=2.7V~5.25V、V+=4.75V~5.25Vおよび最大2.25VまでのVPPで動作し、REF_INはAD5535B上の内部でバッファされており、安定したリファレンス源からドライブされる必要があります。
アプリケーション
- オプティカル・マイクロ電子機械システム(MEMS)
- オプティカル・クロスポイント・スイッチ
- ピエゾ電子アクチエータを使ったマイクロ・ポジショニング・アプリケーション
- 自動車テストおよび計測でのレベル設定
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5535BKBCZ | 124-Ball CSP-BGA (15mm x 15mm x 1.4mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 2, 2020 - 19_0304 AD5535B Bill of Materials and Minor Metal Mask Change |
||
AD5535BKBCZ | ||
2 10, 2016 - 16_0031 Laminate Revision - AD5535B |
||
AD5535BKBCZ | ||
5 21, 2015 - 15_0043 Removal of Production Burn-In for AD5535B Product |
||
AD5535BKBCZ |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD45335 | 新規設計に推奨 | フルスケール出力電圧を50V~200Vの範囲でプログラム可能な32チャンネル、14ビットのDAC |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD5535BOPAMP
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。