ad5504
AD5504
製造中D/Aコンバータ、12ビット、クワッド・チャンネル、電圧出力、高電圧
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.03
Viewing:
製品の詳細
- クワッド・チャンネル高電圧DAC
- 12ビット分解能
- ピン選択可能な30 Vまたは60 V出力範囲
- 高精度リファレンスを内蔵
- リードバック可能な低消費シリアル・インターフェース
- 温度センサー・アラーム機能を内蔵
- パワーオン・リセット機能
- LDACを介してデータの同時更新が可能
- 広い動作温度範囲:-40℃~+105℃
AD5504は、クワッド・チャンネル、シリアル入力のD/Aコンバータ(DAC)で、高電圧出力のアンプと高精度のリファレンスを内蔵しています。DACの出力電圧範囲は、範囲選択ピン(R_SEL)を介してプログラムできます。R_SELピンがハイの場合、DAC出力範囲は0V~30Vとなります。R_SELピンがローレベルに保たれると、DAC出力範囲は0V~60Vとなります。内蔵の出力アンプは(AGND+0.5V)~(VDD-0.5V)の範囲以内の出力振幅が可能となっています。
AD5504は、SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPの各インターフェース規格と互換性を持つ高速シリアル・インターフェースを備えており、最大16.667 MHzのクロック速度で動作することができます。
アプリケーション- プログラマブルな電圧源
- 高電圧LEDドライバ
- オプティカル通信の受信バイアス
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
よく聞かれる質問 1
リファレンス設計 1
デバイス・ドライバ 1
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5504BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD5504BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5504BRUZ | 製造中 | |
AD5504BRUZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く