AD5501

製造中止

D/Aコンバータ、12ビット、電圧出力、高電圧

Viewing:

製品の詳細

  • シングル・チャンネル高電圧DAC
  • 12ビット分解能
  • ピン選択可能な30Vまたは60V出力範囲
  • 高精度リファレンスを内蔵
  • リードバック可能な低消費シリアル・インターフェース
  • 温度センサー・アラーム機能を内蔵
  • パワーオン・リセット機能
  • 広い動作温度範囲:-40℃~+105℃

AD5501
D/Aコンバータ、12ビット、電圧出力、高電圧
AD5501 Functional Block Diagram AD5501 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

ユーザ・ガイド 1

よく聞かれる質問 1

製造中止品のデータシート 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD5501

AD5501 Evaluation Board

製品詳細

The evaluation board can be used as a standalone board, with control coming from an external DSP or microcontroller, or it can be connected to a PC. Software is provided that can be used to program the registers of the AD5501. Control of the AD5501 is via a USB interface.

EVAL-AD5501
AD5501 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品