AD5453
製造中D/Aコンバータ、14ビット、乗算型、広帯域幅、シリアル・インターフェース付
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.51
製品の詳細
- 乗算帯域幅:12MHz
- INL:±0.25LSB、8ビットDACの場合
- 8ピンのTSOTパッケージとMSOPパッケージを採用
- 動作電源電圧:2.5~5.5V
- ピン互換の8/10/12/14ビット電流出力DAC
- リファレンス入力電圧:±10
- 50MHzのシリアル・インターフェース
- 更新レート:2.7MSPS
- 拡張温度範囲:-40℃~+125℃
- 4象限乗算
- 電圧低下検出機能付きのパワーオン・リセット
- 消費電流:0.4µA(typ)以下
- 単調性を保証
- 車載アプリケーション向けに認定済み
AD5450/AD5451/AD5452/AD5453は、それぞれ8/10/12/14ビット分解能のCMOS電流出力D/Aコンバータです。これらのデバイスは2.5~5.5Vの電源で動作するため、バッテリ駆動のアプリケーションなどのアプリケーションに適しています。
これらのDACはCMOSサブミクロン・プロセスで製造されているため、優れた4象限乗算特性(最大12MHz)を提供します。
これらのDACは、SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、大部分のDSPインターフェース標準と互換性を持つダブル・バッファ付き3線式シリアル・インターフェースを採用しています。パワーアップ時には、内部のシフトレジスタとラッチにゼロが設定されるため、DAC出力はゼロスケールとなります。
フル・スケール出力電流は、外部から印加されるリファレンス入力電圧(VREF)により決定されます。これらの製品は、単電源2.5V~5.5Vで動作するにもかかわらず、リファレンスとして±10V入力を扱うことができます。内蔵の帰還抵抗(RFB)は外部の高精度電流-電圧変換アンプと共に、温度トラッキング機能とフル・スケール電圧出力が可能になります。
AD5450/AD5451/AD5452/AD5453 DACは小型の8ピンTSOTパッケージ、AD5452/AD5453はMSOPパッケージも採用しています。AD5453は8ピンLFCSPも供給可能です。
アプリケーション
- 携帯用バッテリ駆動アプリケーション
- 波形発生器
- アナログ信号処理
- 計装用アプリケーション
- プログラマブル増幅器と減衰器
- デジタル制御のキャリブレーション
- プログラマブル・フィルタと発振器
- コンポジット・ビデオ
- 超音波
- ゲイン、オフセットおよび電圧のトリミング
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 9
ソリューション・カタログ 2
デバイス・ドライバ 3
Analog Dialogue 1
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5453WBCPZ-RL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD5453YRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD5453YRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD5453YUJZ-REEL7 | 8-Lead TSOT |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 3, 2021 - 21_0043 Datasheet Correction for selected AD544X and AD545X parts |
||
AD5453WBCPZ-RL | 製造中 | |
AD5453YRMZ | 製造中 | |
AD5453YRMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5453YUJZ-REEL7 | 製造中 | |
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD5453YRMZ | 製造中 | |
AD5453YRMZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5453YRMZ | 製造中 | |
AD5453YRMZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5453YRMZ | 製造中 | |
AD5453YRMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5453YUJZ-REEL7 | 製造中 | |
4 16, 2018 - 16_0288 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 6L and 8L TSOT Chip-On-Lead Packages |
||
AD5453YUJZ-REEL7 | 製造中 | |
1 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
AD5453YUJZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 3
FPGA/HDL 3
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く