AD5381
AD5381
製造中D/Aコンバータ、40チャンネル、3V / 5V、単電源、12ビット、電圧出力
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$53.31
Viewing:
製品の詳細
- 単調性を保証
- INL誤差:±1LSB(max)
- 1.25 / 2.5V、温度系数10ppm/°Cのリファレンス電圧を内蔵
- 動作温度範囲:-40°C~+85°C
- レールtoレール出力のアンプ
- パワーダウン機能
- パッケージ・タイプ:100ピン14mm×14mmのLQFPパッケージを採用
- ユーザー・インターフェース:パラレル、シリアル(SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP互換、データ・リードバック機能)、I2C®互換
- 堅牢なESD耐性:
内蔵機能
- チャンネル・モニタ
- LDACによる同時出力更新
- ユーザー・プログラマブルなコードへのクリア機能
- スルーレートを最適化するアンプ・ブースト・モード
- ユーザー・プログラマブルなオフセットとゲインの調整
- 方形波の発生が可能なトグル・モード
- サーマル・モニタ
AD5381は、100ピンLQFPパッケージを採用した全機能内蔵の単電源動作40チャンネル12ビットDACです。40チャンネルすべてに、レールtoレール動作の出力アンプを内蔵しています。AD5381には、プログラマブルなリファレンス電圧(1.25V / 2.5V、10ppm/°C)、外部でのモニタリング用に共通のMON_OUTピンへ出力するアナログ出力をマルチプレクスするチャンネル・モニタ機能、アンプ・スルーレートの最適化を可能にする出力アンプ・ブースト・モードが内蔵されています。AD5381は、20nsのWRパルス幅を使うダブル・バッファ付きパラレル・インターフェース、30MHzを超えるインターフェース速度を持つSPI / QSPI / MICROWIRE / DSP互換シリアル・インターフェース、400kHzのデータ転送レートをサポートするI2C互換インターフェースも内蔵しています。
DACレジスタの前にある入力レジスタがダブル・バッファリング機能を持っているため、DAC出力を独立に更新、またはLDAC入力を使って同時に更新することができます。
各チャンネルには、プログラマブルなゲインおよびオフセット調節レジスタが内蔵されているため、すべてのDACチャンネルをキャリブレーションすることができます。ブーストモードがディセーブル時の消費電流はチャンネル当たり0.25mA(typ)です。
アプリケーション
- 可変光減衰器(VOA)
- レベル設定(ATE)
- 光マイクロ電子機械システム(MEMS)
- 制御システム
- 計測機器
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
製品ハイライト 2
評価用設計ファイル 1
製品ハイライト 2
ソリューション・カタログ 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5381BSTZ-3 | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) | ||
AD5381BSTZ-3-REEL | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) | ||
AD5381BSTZ-5 | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) | ||
AD5381BSTZ-5-REEL | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD5381BSTZ-3 | 製造中 | |
AD5381BSTZ-3-REEL | 製造中 | |
AD5381BSTZ-5 | 製造中 | |
AD5381BSTZ-5-REEL | 製造中 | |
4 11, 2014 - 14_0106 AD5380/AD5381/AD5382/AD5383/AD5384 Data Sheet Timing Corrections and Power Supply Sequencing Information |
||
AD5381BSTZ-3 | 製造中 | |
AD5381BSTZ-3-REEL | 製造中 | |
AD5381BSTZ-5 | 製造中 | |
AD5381BSTZ-5-REEL | 製造中 | |
5 11, 2012 - 11_0270 AD5381 and AD5383 Redesign and Fab Process Change |
||
AD5381BSTZ-3 | 製造中 | |
AD5381BSTZ-3-REEL | 製造中 | |
AD5381BSTZ-5 | 製造中 | |
AD5381BSTZ-5-REEL | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD5381BSTZ-3 | 製造中 | |
AD5381BSTZ-3-REEL | 製造中 | |
AD5381BSTZ-5 | 製造中 | |
AD5381BSTZ-5-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く