AD5342

製造中

12ビットD/Aコンバータ、+2.5~+5.5V電源、230µA消費電流、パラレル・インターフェース付

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.51
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 28ピンTSSOPパッケージの単一12ビットDAC
  • 低消費電力:300μA@5V、230μA@3V
  • パワーダウン:200nA@5V、80nA@3V
  • モノトニシティ保証
  • パワーオン時ゼロVにリセット
  • ダブルバッファ入力ロジック
  • LDACピンでDAC出力を同時アップデート(アクティブ・ロー)
  • CLRピンで非同期にクリア機能(アクティブ・ロー)
  • 低消費パラレル・インタフェース
  • 温度範囲:-40~+105℃

AD5342
12ビットD/Aコンバータ、+2.5~+5.5V電源、230µA消費電流、パラレル・インターフェース付
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD5342

AD5342DBZ Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board in conjunction with nanoDAC® motherboard (EVAL-MBnanoDAC-SDZ)
  • On-board references
  • Various link options
  • PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., system demonstration platform (SDP)

製品詳細

The AD5342DBZ evaluation board helps users quickly prototype new AD5342 circuits and reduce design time. The AD5342 operates from a single 2.5 V to 5.5 V supply.


For full data, see the AD5342 data sheet, which must be used in conjunction with UG-983 when using the EVAL-AD5342DBZ evaluation board.


The EVAL-AD5342DBZ evaluation board interfaces to the USB port of a PC via the SDP-B board. Software is available for download that allows users to program the AD5342.


The EVAL-AD5342DBZ evaluation board requires the EVAL-SDP-CB1Z board (SDP-B controller board).

EVAL-AD5342
AD5342DBZ Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品