AD5340
AD5340
製造中12ビットD/Aコンバータ、2.5~5.5V電源、115µA消費電流、パラレル・インターフェース付き、電圧出力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.89
Viewing:
製品の詳細
- 24ピンTSSOPパッケージの単一12ビットDAC
- 低消費電力:140μA@5V、115μA@3V
- パワーダウン:200nA@5V、80nA@3V
- モノトニシティ保証
- パワーオン時ゼロVにリセット
- ダブルバッファ入力ロジック
- LDACピンでDAC出力を同時アップデート(アクティブ・ロー)
- CLRピンで非同期にクリアー機能(アクティブ・ロー)
- 低消費パラレル・インタフェース
- 温度範囲:-40~+105℃
AD5330/AD5331/AD5340/AD5341はシングルの8ビット、10ビット、12ビットD/Aコンバータ(DAC)です。2.5~5.5Vの電圧範囲で動作し、3V電源時の消費電流をわずか115µAに抑え、さらに消費電流を80nAに低減するパワーダウン・モードを特長としています。また、出力を正と負の電源レールまで駆動できるオンチップの出力バッファがあります。さらにAD5330、AD5340、AD5341では、バッファ付きまたはバッファなしの電圧リファレンス入力を選択できます。
製品のハイライト
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5340BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
AD5340BRUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5340BRUZ | 製造中 | |
AD5340BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5340BRUZ | 製造中 | |
AD5340BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
ad5340に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める