AD5338
AD5338
製造中10ビットDAC、2.5~5.5V電源、250µA消費電流、2線式インターフェース、デュアル電圧出力
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.56
Viewing:
製品の詳細
- 低消費電力動作:3Vで250µA、5Vで300µA
- 2線式(I2C®互換)シリアル・インターフェース
- 電源:2.5~5.5V
- 全コードについて設計により単調性を保証
- 3Vで40nA、5Vで100nAにパワーダウン
- 3つのパワーダウン・モード
- ダブル・バッファ入力ロジック
- 出力レンジ:0V~VREF
- 0Vへのパワーオン・リセット
- 出力の同時更新(LDAC機能)
- ソフトウェア・クリア機能
- データ・リードバック機能
AD5338(10ビット)は、2.5~5.5Vの電圧範囲の単電源で動作し、3V電源時の消費電流が250µAの8ピンMSOPパッケージのバッファ付きデュアル電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。オンチップの出力アンプは、レールtoレール出力スイング動作が可能で、0.7V/µsのスルーレート性能を備えています。各デバイスは、最大400kHzのクロック・レートで動作する2線式シリアル・インターフェースを利用します。このインターフェースは、VDDが3.6Vよりも低いときにSMBusコンパチブルです。同じバス上に複数のデバイスを配置できます。
2個の内蔵DACのリファレンス電圧は、1本の電圧リファレンス・ピンから供給します。LDACのソフトウェア機能を利用して、すべてのDACの出力を同時にアップデートできます。デバイスは、パワーオン・リセット回路を内蔵しています。この回路によって、パワーアップ時にDAC出力が0Vに設定され、有効なデータがデバイスに書き込まれるまで、その状態を維持します。すべての入力レジスタとDACレジスタを0Vにリセットするソフトウェア・クリア機能も備えています。各デバイスには、消費電流を5V電源時に100nA(3V電源時には40nA)に低減するパワーダウン機能があります。
各デバイスは通常の動作時でも消費電力が低いので、携帯型バッテリ駆動の装置に最適です。消費電力は5V電源時で1.5mW、3V電源時で0.75mWで、パワーダウン・モード時には0.5µWまで低減します。
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5338ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD5338ARMZ-1 | 8-Lead MSOP | ||
AD5338ARMZ-1REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD5338ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD5338BRMZ | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD5338ARMZ | 製造中 | |
AD5338ARMZ-1 | 製造中 | |
AD5338ARMZ-1REEL7 | 製造中 | |
AD5338ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5338BRMZ | 製造中 | |
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD5338ARMZ | 製造中 | |
AD5338ARMZ-1 | 製造中 | |
AD5338ARMZ-1REEL7 | 製造中 | |
AD5338ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5338BRMZ | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5338ARMZ | 製造中 | |
AD5338ARMZ-1 | 製造中 | |
AD5338ARMZ-1REEL7 | 製造中 | |
AD5338ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5338BRMZ | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5338ARMZ | 製造中 | |
AD5338ARMZ-1 | 製造中 | |
AD5338ARMZ-1REEL7 | 製造中 | |
AD5338ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5338BRMZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD5338R | 製造中 | D/Aコンバータ、10ビット、デュアル、2ppm/℃のリファレンス内蔵、 I2Cインターフェース、nanoDAC® |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く