AD5333
AD5333
製造中10ビットD/Aコンバータ、+2.5~+5.5V電源、230µA消費電流、パラレル・インターフェース付
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.52
Viewing:
製品の詳細
- 24ピンTSSOPパッケージのデュアル10ビットD/Aコンバータ
- 低消費電力:消費電流300µA@5V、230µA@3V
- パワーダウン時の消費電流:200nA@5V、80nA@3V
- 設計で単調増加性を保証
- 0Vにパワーオン・リセット
- ダブル・バッファ入力ロジック
- LDACピン(アクティブ・ロー)によるD/Aコンバータ出力の同時アップデート
- CLRピン(アクティブ・ロー)による非同期クリア機能
- 低消費電力のパラレル・データ・インターフェース
- 温度範囲:-40~+105℃
AD5332 / AD5333 / AD5342 / AD5343はデュアルの8ビット、10ビット、12ビットD/Aコンバータ(DAC)です。2.5~5.5Vの電圧範囲で動作し、3V電源時の消費電流をわずか230µAに抑え、さらに消費電流を80nAに低減するパワーダウン(PD)ピンを特長としています。また、出力を正と負の電源レールまで駆動できるオンチップの出力バッファがあります。さらにAD5333とAD5342では、バッファ付きまたはバッファなしの電圧リファレンス入力を選択できます。
製品のハイライト
- 24ピンのTSSOPパッケージ
- 低消費電力、2.5~5.5Vの単電源動作
- 3V電源時で0.69mW、5V電源時で1.5mWの消費電力
- 出力を正と負の電源レールまで駆動できるオンチップの出力バッファあり
- バッファ付きまたはバッファなしの電圧リファレンス入力を選択可能
- 0V~VREFまたは0V~2VREFのプログラマブル電圧出力範囲(GAINピンによる)
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5333BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
AD5333BRUZ-REEL | 24-Lead TSSOP | ||
AD5333BRUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5333BRUZ | 製造中 | |
AD5333BRUZ-REEL | 製造中 | |
AD5333BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5333BRUZ | 製造中 | |
AD5333BRUZ-REEL | 製造中 | |
AD5333BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く