AD5320
製造中12ビットD/Aコンバータ、2.7~5.5V電源、140µA消費電流、SOT-23およびマイクロSOICパッケージ、レールtoレール電圧出力
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.93
Viewing:
製品の詳細
- マイクロパワー:消費電流140µA@5V、115µA@3V
- パワーダウン時の消費電流:200nA@5V、50nA@3V
- 設計で単調増加性を保証
- 0Vにパワーオン・リセット
- SYNC(アクティブ・ロー)割込み機能
- 低消費電力、SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSPコンパチブルの3線式シリアル・インターフェース
- レールtoレール動作の出力バッファ・アンプを内蔵
- 温度範囲:-40~+105℃
- 3つのパワーダウン機能
AD5320は+2.7~+5.5Vの電圧範囲の単電源で動作し、3V電源時の消費電流が115µAのシングル、12ビット、バッファ付き電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。オンチップの高精度出力アンプは、レールtoレール出力振幅動作が可能です。最大30MHzのクロック・レートで動作する汎用性の高い3線式シリアル・インターフェースを使用します。このシリアル・インターフェースは、標準のSPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSPインターフェース規格と互換性があります。
製品のハイライト
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5320BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD5320BRMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD5320BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD5320BRTZ-500RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
AD5320BRTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD5320BRMZ | 製造中 | |
AD5320BRMZ-REEL | 製造中 | |
AD5320BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5320BRMZ | 製造中 | |
AD5320BRMZ-REEL | 製造中 | |
AD5320BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5320BRMZ | 製造中 | |
AD5320BRMZ-REEL | 製造中 | |
AD5320BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5320BRTZ-500RL7 | 製造中 | |
AD5320BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD5320BRTZ-500RL7 | 製造中 | |
AD5320BRTZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。