TMCM-1633
製造中Servo drive for 3-phase BLDC motors 14.5 to 50V, 10A, with CAN and RS232 Interface
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- Single axis field oriented control for BLDC/PMSM motor
- Hall and ABN encoder support
- +14, 5 to 48V DC supply voltage
- Up to 10A RMS peak motor current
- RS232 & CAN interface
- CANopen CiA 402 drive profile
- Torque, Velocity, and Position control
The TMCM-1633 is a single axis controller module for brushless DC (BLDC) and PMSM motors. It offers field-oriented control (FOC) with up to 10A RMS phase currents at +48V DC supply. Besides hall sensor and incremental a/b/n encoder interfaces for connection to the motor, digital inputs and outputs can be used. A CAN interface allows communication with a CANopen master.
The TMCM-1633 is compatible with ADI Trinamic's baseboard BB-163x.
All you need to get started is a power supply and ADI Trinamic's free and easy to use TMCL-IDE. This graphical user interface allows quick setup and supports the use of commands in direct mode, monitors real-time behavior visualized in graphs, and logs and stores data.
ドキュメント
ユーザ・ガイド 1
ソフトウェア・マニュアル 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
TMCM-1633-CANOPEN | N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 1, 2018 - PCN 2018-04-01 Firmware V210 Firmware Update |
||
TMCM-1633-CANOPEN | 製造中 |
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
単軸ブラシレスDC(BLDC)モジュール 1 | ||
TMCM-1630 | 最終販売 | TMCM-1630 |
ツールおよびシミュレーション
3Dデザイン・モデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
tmcm-1633に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める