RH5596S
RH5596S
新規設計に推奨ダイナミックレンジ35dB、100MHz~40GHzデシベルリニアRMSパワー・ディテクタ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$79.99
Viewing:
製品の詳細
- 超広帯域な整合入力周波数範囲:100MHz~40GHz
- 32dBの直線性ダイナミック・レンジ(誤差±1dB未満)
- 29mV/dBの対数スロープ
- 200MHz~30GHzで±1dBの平坦な応答
- 高クレスト・ファクタ(最大12dB)の変調波形を高精度にRMSパワー測定
- 低消費電力のシャットダウン・モード
- 低電源電流:3.3Vで30mA(代表値)
商用宇宙製品向けの機能
- 航空宇宙アプリケーションをサポート
- 適合性認定
- ウェーハ拡散ロット・トレーサビリティ
- バーンイン、寿命テスト、デルタ解析
- 放射線ロット受け入れ試験(RLAT)
- トータル・ドーズ効果(TID)
- 放射線ベンチマーク
- 有効線エネルギー付与(LET)でのシングル・イベント・ラッチアップ(SEL)発生なし:≤ 80MeV-cm2/mg
RH5596Sは、100MHz~40GHzで動作する、非常に広いRF入力帯域幅を提供する高精度RMSパワー・ディテクタです。そのため、このデバイスはポイントtoポイントのマイクロ波リンク、計測器、電源制御アプリケーションなど、幅広いRFアプリケーションやマイクロ波アプリケーションに適しています。
このディテクタのDC出力電圧は、RF入力に加えられる平均信号電力を正確に表したものになります。応答は、35dBのダイナミック・レンジで29mV/dBの対数スロープを持つデシベル・リニアで、通常は±1dB未満の精度です。このディテクタは、クレスト・ファクタ(CF)が12dBまでの波形の計測や、計測中にクレスト・ファクタの大きな変動が見られる波形の計測に特に適しています。
より高い精度と低い出力リップルを実現するために、平均化帯域幅はFLTRピンとOUTピン間に接続されたコンデンサによって外部から調整できます。
イネーブル・インターフェースにより、アクティブ計測モードと低消費電力シャットダウン・モードの間で切り替えることができます。
アプリケーション
- RMSパワー測定
- 送受信ゲインの制御
- RF PAの送信電力制御
ドキュメント
データシート 1
低レベル放射線レポート 1
シングルイベント効果の放射線レポート 1
高レベル放射線レポート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
RH5596DICE | CHIPS OR DIE | ||
RH5596HDC#PBF-CSH | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
RH5596HDC#PBF-CSL | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 30, 2022 - 22_0196 Test Site Transfer of RH, SMD, Class-S, Special Flow, MIL-STD-883 Products from Analog Devices Milpitas to ADGT |
||
RH5596HDC#PBF-CSH | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
rh5596sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める