MAX30210

製造中

±0.1°C精度、超小型、低消費電力のI2Cデジタル温度センサー

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高い正確さと精度
    • +20°C~+50°Cでの精度±0.1°C
    • -20°C~+85°Cでの精度±0.15°C
  • 低消費電力
    • 動作電圧:1.7V〜2.0V
    • 測定中の動作電流:61μA
    • スタンバイ電流:0.75μA
    • パワーダウン電流:10nA
    • 積分時間:8ms
  • 安全性とコンプライアンス
    • 高温アラームと低温アラーム
  • デジタル・インターフェース
    • 外部変換温度とパワーダウン入力の共有ピン
    • 専用の割り込み出力ピン
    • 自律的変換モード
    • 16の異なるI2Cターゲット・アドレス・オプション
    • 48ビットの固有ROM IDにより、デバイスはNISTトレーサブル
MAX30210
±0.1°C精度、超小型、低消費電力のI2Cデジタル温度センサー
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EV-STRUCTURAL-ARDZ

Structural Health and Smart Building/Bridge Activity Sensor

機能と利点

  • Temperature Sensor
    • High Accuracy and Precision
      • ±0.1°C accuracy from +20°C to +50°C
      • ±0.15°C accuracy from -20°C to +85°C
    • Safety and Compliance
      • High and low temperature alarms
  • Accelerometer
    • Built-in motion detection features make tap, double-tap, activity, inactivity, and free-fall detection trivial
    • Multipurpose accelerometer with 10- to 13-bit resolution for use in a wide variety of applications
  • Inclinometer
    • Digital self-test function
    • Configurable alarm function
    • ±180 output format option

製品詳細

The EV-STRUCTURAL-ARDZ is a vibration sensor that uses the ADXL343 digital output MEMS accelerometer chip and the ADIS16203 programmable 360° inclinometer. Aside from providing vibration data, this sensor node also features the MAX30210 digital temperature sensor which gives the option to shut down sensitive machines and equipment for smart motor sensing applications.

The on-board inclinometer can be used to detect if the horizontal position of the sensor changes, which points towards a collapse of the structure where the sensor was deployed.

APPLICATIONS

  • Structural health sensor
  • Tilt sensing, inclinometers
  • Platform control, stabilization, and leveling
  • Motion/position measurement
  • Monitor/alarm devices (security, medical, safety)

eval board
EV-CATTLETAG-ARDZ

Smart Livestock Tracking and Health Monitoring Sensor

機能と利点

  • Monitors the health and vitality of livestock in real-time, enabling farmers to quickly treat animals and prevent the spread of illness or disease.
  • Tracks grazing animals to prevent loss and to identify grazing patterns.
  • Gathers and analyzes historical data to identify trends in cattle health or to track the spread of illness.
  • Monitors readiness to mate or give birth, preventing the loss of new calves and optimizing breeding practices.

製品詳細

The EV-CATTLETAG-ARDZ is an Arduino board with a fully integrated solution for harvesting energy from single-/multi-cell solar sources. The device includes battery chargers for small lithium-ion systems, and a digital temperature sensor for applications such as Wearables and IoT. The board has an on-board MAX20335 BMS device, a MAX30210 temperature sensor, and a buzzer with a vibration motor option.

APPLICATIONS

  • Asset location
  • Asset recovery
  • Asset traceability
  • Inventory management

eval board
MAX30210EVKIT

MAX30210評価用キット

機能と利点

  • フレキシブルPCB設計
    • 低い熱質量で高速な応答時間を実現
    • 外部回路から離れた位置での温度センシング
  • テスト・ポイントへの容易なアクセス
  • 完全実装および試験済み
  • Windows® 7、8、10互換のソフトウェア

製品詳細

MAX30210評価用キット(EVキット)は、±0.1°C精度の温度センサーMAX30210を評価できる単一のプラットフォームを提供します。このEVキットは、ヘッダを介して接続される2つのボード、MAX32630FTHRマイクロコントローラ・ボードとMAX30210インターフェース・ボードで構成されます。また、MAX30210 ICを保持するフレキシブルPCBも付属しています。MAX32630FTHRには、PC GUIプログラムを使用するために必要なファームウェアが搭載されており、MAX30210インターフェース・ボードに電力を供給します。MAX30210インターフェース・ボードはジャンパが取り付けられた状態で出荷されるため、MAX30210の評価をすぐに開始できます。

EV-STRUCTURAL-ARDZ
Structural Health and Smart Building/Bridge Activity Sensor
EV-CATTLETAG-ARDZ
Smart Livestock Tracking and Health Monitoring Sensor
MAX30210EVKIT
MAX30210評価用キット

最新のディスカッション

最近表示した製品