LTM4710-1
新規設計に推奨低VIN、クワッド8A Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$31.25
製品の詳細
- 8A出力アレイを構成可能なクワッド出力降圧μModule®レギュレータ
- 超低ノイズSilent Switcher®2アーキテクチャ
- CISPR32クラスB準拠
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 出力電圧範囲:0.5V~3.6V
- 出力電流:1チャンネルあたり8A DC
- 高出力電流の並列接続が可能
- 最大全DC出力電圧精度:±1.5%
- 選択可能なスイッチング周波数:1MHz~5MHz
- パワー・グッド・インジケータ
- ダイ温度の監視
- プレソルダ・パッケージを使用した6mm × 12mm × 3.54mmのランド・グリッド・アレイ(LGA)
LTM4710-1は、クワッドDC/DC降圧μModule(マイクロモジュール)レギュレータで、1出力あたり8Aを供給します。パッケージにはスイッチング・コントローラ、パワーMOSFET、インダクタ、および補助部品のすべてが内蔵されています。2.5V~5.5Vの入力電圧範囲で動作します。チャンネル1の出力電圧は1つの外部抵抗だけで設定でき、チャンネル2、チャンネル3、チャンネル4の出力は2つの外部抵抗によって設定できます。出力電圧はいずれも最大3.6Vまで設定可能です。
LTM4710-1は、ホット・ループ・バイパス・コンデンサを内蔵したSilent Switcher 2アーキテクチャを採用しており、低電磁干渉(EMI)と高効率を実現します。LTM4710-1は、小型(6mm × 12mm × 3.54mm)のLGAとプレソルダ・パッケージを採用し、RoHSに準拠しています。
アプリケーション
- 光通信
- 複数レールのポイントオブロード・レギュレーション
- FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)、デジタル・シグナル・プロセッシング(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)アプリケーション
- テレコム、データコム、ネットワーク・システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM4710EV-1#PBF | 162-Lead (6mm × 12mm × 3.54mm) | ||
LTM4710IV-1#PBF | 162-Lead (6mm × 12mm × 3.54mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4710-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTM4710-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める