LTM4686B

新規設計に推奨

デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた超薄型デュアル14A/シングル28A μModuleレギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$28.39
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • デジタル・インターフェースを使用したデュアル高速アナログ・ループによる制御とモニタリング
  • 入力電圧範囲:4.5V~5.75V(スタンドアロン)、2.375V~5.75V(補助5Vバイアス付き)
  • 出力電圧範囲:0.5V~3.6V
  • 温度変化に対する最大DC出力誤差:±0.5%
  • チャンネルあたり14A DC(代表値)、17A(ピーク出力電流)
  • 電流リードバックの精度:10A負荷で±10%
  • 400kHz、PMBus準拠のI2Cシリアル・インターフェース
  • 16ビットΔΣ ADC内蔵
  • 最大125Hzの遠隔測定ポーリング・レートをサポート
  • 固定周波電流モード制御
  • 複数モジュールを並列接続して電流を分担
  • 全7ビット・スレーブ・アドレスをサポート
  • デュアル10A LTM4686、デュアル9A LTM4675、デュアル13A LTM4676A、デュアル18A LTM4677とドロップイン・ピン互換
  • 16mm × 11.9mm × 1.82mmのLGAパッケージ
  • 読出し可能なデータ
    • 入出力の電圧、電流、温度
    • 動作時ピーク値、動作時間、フォルト、警告
    • ECCおよびフォルト・ログ記録機能を備えた内蔵EEPROM
  • 書込み可能なデータと設定可能なパラメータ
    • 出力電圧、電圧のシーケンシングとマージニング
    • デジタル・ソフト・スタート/ストップ・ランプ
    • OV/UV/OT、UVLO、周波数、位相
LTM4686B
デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた超薄型デュアル14A/シングル28A μModuleレギュレータ
LTM4686B Application Circuit LTM4686B Pin Configuration LTM4686B Performance Graph LTM4686B Performance Graph LTM4686B Performance Graph LTM4686B Performance Graph
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
LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4686
  • LTM4686-1

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC3089A

LTM4686B | 超薄型デュアル14Aまたはシングル28A μModuleレギュレータ、デジタル・パワー・システム・マネージメント機能搭載

製品詳細

デモ回路3089Aは、デュアル出力の高効率、高密度μModuleレギュレータで、入力範囲は2.7V~5.75Vです。各出力は、最大14Aの負荷電流を供給できます。このデモ用ボードには、LTM4686B μModuleレギュレータが搭載されています。LTM4686Bは、デジタル・パワー・システム・マネージメントを備えたデュアル14Aまたはシングル28A降圧レギュレータです。詳細については、LTM4686Bのデータシートを参照してください。

DC3089Aは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlayをPCにダウンロードし、LTC’sのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。

GUIのダウンロード

ソフトウェアは、ltpowerplayからダウンロードできます。

LTpowerPlayの詳細と手順については、LTM4686Bクイック・スタート・ガイドでLTpowerPlay GUIを参照してください。

DC3089A
LTM4686B | 超薄型デュアル14Aまたはシングル28A μModuleレギュレータ、デジタル・パワー・システム・マネージメント機能搭載
DC3089A Evaluation Board DC3089A Evaluation Board - Top View DC3089A Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

LTM4686Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品