LTM4673
新規設計に推奨デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えたクワッド出力μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$35.07
製品の詳細
- デジタル・インターフェースを備えたデュアル12Aおよびデュアル5Aのクワッド出力降圧μModule®モジュール
- 広い入力電圧範囲:4.5V~15V
- デュアル12A DC出力:0.6V〜3.3V
- デュアル 5A DC 出力:0.6V〜5.5V
- サーボによる±0.5%の総出力電圧レギュレーション
- 12Aチャンネルの電流リードバック制度は±5%
- 400kHz、PMBus準拠のI2Cシリアル・インターフェース
- 16ビットΔΣ ADC内蔵
- 入力および4つの出力電圧、電流、および温度を正確に監視
- チャンネルごとにプログラム可能な出力電圧トリム、シーケンシングおよびマージニング
- フォールトと警告を管理
- 内蔵EEPROMのフォールト・ログ記録
- デュアルの真の差動検出アンプ
- 並列化可能な出力によるより高い出力電流
- PSMなしのクワッド出力クアッド出力μModule レギュレータ、LTM4671とドロップイン・ピン互換
- 16mm × 16mm × 4.72mm BGAパッケージ
LTM4673は、デュアル12Aおよびデュアル5Aクワッド出力のスイッチング・モードDC/DC降圧μModule(パワー・モジュール)レギュレータで、シーケンシング、トリミング(サーボ制御)、マージニング、監視、フォールト管理、遠隔測定、フォールト・ログ作成などを行うために使用される、4チャンネル・パワーシステム・マネージャーが統合されています。LTM4671は3.1V~20Vの入力電圧範囲で動作し、出力電圧範囲は12Aチャンネルでは6V~3.3V、5Aチャンネルでは0.6V~5.5Vです。必要なのは、バルク入力コンデンサおよびバルク出力コンデンサのみです。
LTM4681は2線式シリアル・インターフェースを備えており、出力の正確なマージニング、チューニング、および出力の増加や低下のシーケンス設定が可能です。内部16ビットADCは、入力および4つの出力電圧、電流、温度すべてを監視します。フォールトは、4つの出力に対する過電流および低電流、電圧、温度の各閾値と、入力の過電圧および低電圧について設定できます。
LTM4673はSnPbまたはRoHS準拠の端子仕上げが行われ、16mm ×16mm × 4.72mmのBGAパッケージにより供給されます。
アプリケーション
- テレコム、ネットワークおよび産業用機器
- 複数レールのポイント・オブ・ロード・レギュレーション
- FPGA、DSP、ASICの各アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ビデオ 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM4673EY#PBF | 361-Lead BGA (16mm x 16mm x 4.72mm) | ||
LTM4673IY#PBF | 361-Lead BGA (16mm x 16mm x 4.72mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4673
LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。