LTM4670

新規設計に推奨

設定可能な10A出力アレイ付き、低VIN、クワッドμModuleレギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$39.03
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • クワッド出力降圧μModuleレギュレータ、出力あたり10A
  • 入力電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 出力電圧範囲:0.5V~VIN
  • チャンネルあたり出力電流10A DC
  • 超低EMIノイズ
  • 最大40Aの出力電流について並列接続が可能
  • パルススキッピング・モード/強制連続モードを選択可能
  • 出力電圧トラッキング
  • ダイ温度モニタリング出力
  • 外部周波数同期
  • パワーグッド・インジケータ
  • 過電流、過電圧および過熱からの保護
  • 7.5mm × 15mm × 4.65mm BGAパッケージ
LTM4670
設定可能な10A出力アレイ付き、低VIN、クワッドμModuleレギュレータ
LTM4670 Application Circuit LTM4670 Pin Configuration LTM4670 Performance Graph
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
LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4670
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2891A

LTM4670 | 設定可能10A出力アレイ降圧レギュレータ付き、低VIN、クワッドμModuleレギュレータ

製品詳細

デモ回路2891Aは、高効率のクワッド10A降圧パワーμモジュール®レギュレータLTM4670EYを搭載しています。入力電圧範囲は2.25V~5.5Vです。出力電圧範囲は0.5V~VINです。特定のVIN、VOUT、周波数および熱条件ではディレーティングが必要です。DC2891AにはSSTTピンがあり、出力のトラッキング、ソフトスタート時間、およびダイ温度のモニタリングをプログラムできます。

MODE/SYNCピンでは、スイッチング周波数を外部クロックと同期するか、クロックを出力するか、あるいはPWMモードを設定します。PWMモードでは、低ノイズの強制連続モードまたは軽負荷の高効率パルススキッピング・モード​で動作します。レギュレーション状態および同期している間、LTM4670はデフォルトで強制連続モードになります。FREQピンとMODE/SYNCピンの両方がVINに接続されている場合は、パルススキッピング・モードで動作します。

DC2891Aは、オプションでジャンパ抵抗を備えており、複数のLTM4670チャンネルと並列化できます。並列化されたチャンネルでは、1個のチャンネルをマスタに設定し、その他はスレーブに設定できます。マスタ・チャンネルを基準としたスレーブ・チャンネルの位相シフトは、FREQピンの抵抗分圧器でプログラムできます。

DC2891Aの場合、LTM4670の4個のチャンネルが個別に機能し、すべてがマスタとして設定されます。多相発振器LTC6902は、隣接した位相間で90度の位相シフトを設定するために使用し、入力コンデンサと出力コンデンサの両方でリップル電流の量を低減します。

デモ回路DC2891Aを使用または変更する前には必ず、デモ・マニュアルと併せてLTM4670のデータシートを参照してください。

DC2891A
LTM4670 | 設定可能10A出力アレイ降圧レギュレータ付き、低VIN、クワッドμModuleレギュレータ
DC2891A Evaluation Board DC2891A Evaluation Board - Top View DC2891A Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品