LTC7817
新規設計に推奨40V、低IQ、3MHz、トリプル出力降圧/降圧/昇圧同期コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.42
製品の詳細
- デュアル降圧 + シングル昇圧の同期型コントローラ
- 動作時の低IQ:
- 14μA(14V~3.3V、チャンネル1がオン)
- 1V入力電源電圧までのコールド・クランク・ダウンを通じて出力をレギュレーションに維持
- 広いバイアス入力電圧範囲:4.5V~40V
- 最大40Vの降圧および昇圧出力電圧
- パススルー™動作:昇圧同期MOSFETで100%のデューティ・サイクル
- RSENSEまたはDCRによる電流検出
- プログラマブルな固定周波数(100kHz~3MHz)
- フェーズロック可能な周波数(100kHz~3MHz)
- 連続動作、パルス・スキップ動作、軽負荷の低
- リップルBurst Mode動作のいずれかを選択可能
- 超低ドロップアウト降圧動作:99%のデューティ・サイクル
- シャットダウン時の低IQ:1.5μA
- 小型38ピン5mm × 7mm QFNパッケージ
- AEC-Q100オートモーティブ認証が進行中
LTC7817は、すべてのNチャンネル・パワーMOSFET段を駆動する、高性能のトリプル出力(降圧/降圧/昇圧)同期DC/DCスイッチング・レギュレータ・コントローラです。固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、最大3MHzのフェーズロック可能なスイッチング周波数を使用できます。LTC7817は、4.5V~40Vの広い範囲の入力電源で動作します。昇圧コンバータや別の補助電源の出力からバイアスされる場合、LTC7817は起動後に入力電源電圧が1Vまで低下しても動作します。無負荷時の非常に低い静止電流により、バッテリ駆動のシステムで動作時間が延長します。OPTI-LOOP®補償により、幅広い出力容量およびESR値にわたって過渡応答を最適化できます。LTC7817は、高精度の降圧用0.8Vリファレンス、昇圧用1.2Vリファレンス、およびパワーグッド出力インジケータを搭載しています。
LTC7817の同期昇圧パススルー性能によって、オートモーティブのスタート/ストップ・アプリケーションにおいて損失が最小限に抑えられます。
アプリケーション
- オートモーティブおよび輸送
- 産業
- 防衛/アビオニクス(航空電子機器)
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC7817EUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC7817EUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC7817HUHF#WPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC7817HUHF#WTRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC7817IUHF#WPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC7817IUHF#WTRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC7817JUHF#WPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC7817JUHF#WTRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 26, 2023 - 23_0121 LTC7817/LTC7818 Die Revision |
||
LTC7817EUHF#PBF | 製造中 | |
LTC7817EUHF#TRPBF | 製造中 | |
LTC7817HUHF#WPBF | ||
LTC7817HUHF#WTRPBF | ||
LTC7817IUHF#WPBF | ||
LTC7817IUHF#WTRPBF | ||
LTC7817JUHF#WPBF | ||
LTC7817JUHF#WTRPBF |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC7817
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ltc7817に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める