LTC6804-2

新規設計には非推奨

12 Channel Multicell Battery Monitor with Addressable Interface, Generation 3

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$12.96
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • Measures Up to 12 Battery Cells in Series
  • Stackable Architecture Supports 100s of Cells
  • Built-In isoSPI Interface:
    • 1Mbps Isolated Serial Communications
    • Uses a Single Twisted Pair, Up to 100 Meters
    • Low EMI Susceptibility and Emissions
  • 1.2mV Maximum Total Measurement Error
  • 290μs to Measure All Cells in a System
  • Synchronized Voltage and Current Measurement
  • 16-Bit Delta-Sigma ADC with Frequency Programmable 3rd Order Noise Filter
  • Engineered for ISO26262 Compliant Systems
  • Passive Cell Balancing with Programmable Timer
  • 5 General Purpose Digital I/O or Analog Inputs:
    • Temperature or other Sensor Inputs
    • Configurable as an I2C or SPI Master
  • 4μA Sleep Mode Supply Current
  • 48-Lead SSOP Package
LTC6804-2
12 Channel Multicell Battery Monitor with Addressable Interface, Generation 3
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

評価用キット

eval board
DC2100B-D

12 Cell 4A Stackable Slave Bidirectional Active Cell Balancer Featuring LTC6804-2 and LTC3300-1(x2)

製品詳細

Demonstration Circuit DC2100B-D is a stackable, bidirectional cell balancer slave board using the LTC6804-2 and the LTC3300-1 ICs to achieve active balancing of up to 12 Li-Ion cells. It requires the DC2100B-C for proper operation. The DC2100B-D uses a single LTC6804-2 Multi-Cell Addressable Battery Stack Monitor IC to measure cell voltages and two LTC3300-1 Synchronous Flyback ICs to provide active cell balancing. The DC2100B-C controller board contains a PIC18F47J53 microcontroller, the LTM2884 isolated USB transceiver, the LTC6804-2, two LTC3300-1 ICs, and the LTC6820 isoSPI Interface IC to facilitate isolated communication. Up to seven DC2100B-D boards can be connected to a DC2100B-C to build a stacked system of eight total boards.

eval board
DC1942C

LTC6804-2 Demo Board | Addressable isoSPI Battery-Stack Monitor (DC2026)

製品詳細

Demonstration circuit 1942C is an addressable isoSPI battery-stack monitor featuring the LTC6804-2. These boards can be linked through a 2-wire isolated serial interface to monitor any number of cells on a stack. Communication to a PC uses a DC590 USB interface board. A control program for up to ten stacked boards has a Graphical User Interface (GUI) to implement the device command set.



eval board
DC1941D

LTC6820 isoSPI Demoboard (DC590B required)

製品詳細

Demonstration circuit 1941 is an isoSPI™ transceiver board, based on Linear Technology’s LTC6820. The LTC6820 provides a method of interconnecting standard serial peripheral interface (SPI) devices using a single twisted pair connection. This proprietary 2-wire interface is called isoSPI. The LTC6820 encodes SPI signals, up to 1Mbps, into a differential isoSPI signal which is transmitted via a simple pulse transformer through a twisted pair. At the other end of the twisted pair, the isoSPI signal can be translated back to SPI (using another LTC6820).


 


eval board
DC2100B-C

12 Cell 4A Controller Board Bi-Directional Active Cell Balancer with LTC3300-1, LTC6804-2 and LTC6820

製品詳細

Demonstration Circuit DC2100B-D is a stackable, bidirectional cell balancer slave board using the LTC6804-2 and the LTC3300-1 ICs to achieve active balancing of up to 12 Li-Ion cells. It requires the DC2100B-C for proper operation. The DC2100B-D uses a single LTC6804-2 Multi-Cell Addressable Battery Stack Monitor IC to measure cell voltages and two LTC3300-1 Synchronous Flyback ICs to provide active cell balancing. The DC2100B-C controller board contains a PIC18F47J53 microcontroller, the LTM2884 isolated USB transceiver, the LTC6804-2, two LTC3300-1 ICs, and the LTC6820 isoSPI Interface IC to facilitate isolated communication. Up to seven DC2100B-D boards can be connected to a DC2100B-C to build a stacked system of eight total boards.

eval board
DC2100A-C

OBSOLETE: 12 Cell 4A Controller Board Featuring LTC6804-2 and LTC3300-1 (x2) for Bidirectional Active Cell Balancing

製品詳細

This evaluation board is obsolete and no longer recommended. The replacement board is the DC2100B-C.

Demonstration Circuit DC2100A-C is a stand-alone Active Cell Balancer for balancing up to 12 Li-Ion cells; it also is the master controller board when used with DC2100B-D slave boards for a stackable battery balancing solution. It consists of the LTC6804-2 Multicell Addressable Battery Stack Monitor and two LTC3300-1 Active Cell Balancers. It contains a PIC18F47J53 microcontroller, the LTM2884 Isolated USB Transceiver, and an LTC6820 isoSPI Interface IC to facilitate isolated communication with the LTC6804-2 and the LTC3300-1 ICs. Up to 7 DC2100B-D boards can be connected to the DC2100A-C to build a stacked system of 8 total boards.

eval board
DC2100A-D

OBSOLETE: 12 Cell 4A Stackable Slave Bidirectional Active Cell Balancer Featuring LTC6804-2 and LTC3300-1(x2)

製品詳細

This evaluation board is obsolete and no longer recommended. The replacement board is the DC2100B-D.

Demonstration Circuit DC2100A-D is a stackable, bidirectional cell balancer slave board using the LTC6804-2 and the LTC3300-1 ICs to achieve active balancing of up to 12 Li-Ion cells. It requires the DC2100A-C for proper operation. The DC2100B-D uses a single LTC6804-2 Multi-Cell Addressable Battery Stack Monitor IC to measure cell voltages and two LTC3300-1 Synchronous Flyback ICs to provide active cell balancing. The DC2100A-C controller board contains a PIC18F47J53 microcontroller, the LTM2884 isolated USB transceiver, the LTC6804-2, two LTC3300-1 ICs, and the LTC6820 isoSPI Interface IC to facilitate isolated communication. Up to seven DC2100A-D boards can be connected to a DC2100A-C to build a stacked system of eight total boards.

DC2100B-D
12 Cell 4A Stackable Slave Bidirectional Active Cell Balancer Featuring LTC6804-2 and LTC3300-1(x2)
DC1942C
LTC6804-2 Demo Board | Addressable isoSPI Battery-Stack Monitor (DC2026)
DC1941D
LTC6820 isoSPI Demoboard (DC590B required)
DC2100B-C
12 Cell 4A Controller Board Bi-Directional Active Cell Balancer with LTC3300-1, LTC6804-2 and LTC6820
DC2100A-C
OBSOLETE: 12 Cell 4A Controller Board Featuring LTC6804-2 and LTC3300-1 (x2) for Bidirectional Active Cell Balancing
DC2100A-D
OBSOLETE: 12 Cell 4A Stackable Slave Bidirectional Active Cell Balancer Featuring LTC6804-2 and LTC3300-1(x2)

最新のディスカッション

LTC6804-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品