LTC5597
LTC5597
新規設計に推奨ダイナミックレンジ35dBの、100MHz~70GHzデシベルリニアRMSパワー・ディテクタ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$60.23
Viewing:
製品の詳細
- 超広域整合入力周波数範囲:100MHz~70GHz
- 35dBの直線性ダイナミック・レンジ(誤差<±1dB未満)
- 28.5mV/dBの対数スロープ
- ±100MHz~60GHzで±2dBの平坦な応答
- 高クレスト・ファクタ(最大12dBまで)の変調済み波形の高精度RMSパワー測定
- 低消費電力のシャットダウン・モード
- 低電源電流:3.3Vで33mA(代表値)
- 2mm × 2mm DFN8プラスチック・パッケージ
- グレードI:定格動作温度−40°C~+105°C
- グレードH:定格動作温度−40°C~125°C(ログ・スロープおよびログ・インターセプトが確保された状態で)
- ESD定格:2500V HBM、1500V CDM
LTC5597は、100MHz~70GHzで動作する、非常に広いRF入力帯域幅を提供する、高精度RMSパワー・ディテクタです。そのため、このデバイスはポイントtoポイントのマイクロ波リンク、計測器、電源制御アプリケーションなど、幅広いRFアプリケーションやマイクロ波アプリケーションに適しています。
このディテクタのDC出力電圧は、RF入力に加えられる平均信号電力を正確に表したものになります。応答は、35dBのダイナミック・レンジで28.5mV/dBの対数スロープを持つデシベルリニアで、通常は±1dB未満の精度です。このディテクタは、クレスト・ファクタ(CF)が12dBまでの波形の計測や、計測中にクレスト・ファクタの大きな変動が見られる波形の計測に特に適しています。
より高い精度と低い出力リップルを実現するために、平均帯域幅はFLTRピンとOUTピン間に接続されたコンデンサによって外部から調整できます。イネーブル・インターフェースにより、デバイスはアクティブ計測モードと低消費電力シャットダウン・モードの間で切り替わります。
アプリケーション
- ポイントtoポイント・マイクロ波回線
- SATCOM
- 計測器および計測装置
- 防衛用無線
- 5G、LTE、WiFi、ワイヤレス・ネットワーク
- RMSパワー測定
- 送受信ゲインの制御
- RF PA送信の電力制御
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
仕様に関するお知らせ 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC5597DICE | CHIPS OR DIE | ||
LTC5597HDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC5597HDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC5597IDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC5597IDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。