LTC3337
新規設計に推奨高精度クーロン・カウンタ内蔵のメイン・バッテリのSOH監視
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.26
製品の詳細
- バッテリ入力電圧範囲:1.8V~5.5V
- 100nA静止電流
- 8つのメイン・バッテリ・ピーク入力電流制限:5mA/10mA/15mA/20mA/25mA/50mA/75mA/100mA
- メイン・バッテリのSOH監視
- クーロン・カウンタ(Q)内蔵
- バッテリ電圧(V)、バッテリ・インピーダンス(Z)、および温度(T)の追加監視
- メイン・バッテリの電流(BAT_IN)または負荷電流(BAT_OUT)をカウント
- ±10mAスーパーキャパシタ・バランサを内蔵
- 幅広いバッテリ・サイズに対応する設定可能なクーロン・カウンタ・プリスケーラ
- 割込み出力を備えた設定可能な放電アラーム閾値
- I2Cインターフェース
- 2mm × 2mmの小型12ピンLFCSPおよび1.64mm × 1.64mmの16ピンWLCSPパッケージ
LTC3337は、高精度クーロン・カウンタを内蔵したメイン・バッテリの健全性(SOH)を監視します。付随する直列抵抗による電圧降下を最小限にしながら、メイン・バッテリに対して直列に接続するように設計されています。無限大のダイナミック・レンジ・クーロン・カウンタ(特許取得済み)は、すべての積算バッテリ放電を集計し、I2Cインターフェースを介してアクセス可能な内部レジスタに格納します。この充電状態(SOC)に基づいた放電アラーム閾値は設定可能です。閾値に達すると、IRQピンで割込みを生成します。クーロン・カウンタ精度は、無負荷まで一定です。
LTC3337は、バッテリ電圧、バッテリ・インピーダンス、および温度を測定し、I2Cを介して通知する、SOH監視も更に備えています。
幅広いメイン・バッテリ入力に対応するため、ピーク入力電流制限はピン選択可能で5mA~100mAです。
BAT_INピンまたはBAT_OUTのいずれかのクーロンが計算され、AVCC ピンの接続によって決まります。
BALピンは、出力で2個のスーパーキャパシタのスタック(オプション)を使用するアプリケーション向けです。
LTC3337は、2mm × 2mmの12ピンLFCSPと1.64mm × 1.64mmの16ピンWLCSPの両方のパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 低消費電力メイン・バッテリ駆動のシステム(例えば、1 × LiSOCl2、2~3 × アルカリ)
- 工業用リモート・センサー(例えば、メータ、アラーム)
- アセット・トラッカ
- 電子ドア・ロック
- キープアライブ電源/バッテリ・バックアップ
- SmartMesh®アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 2
サードパーティ・ソリューション 1
Book & eBook 1
デバイス・ドライバ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3337ACBZ-R7 | CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP | ||
LTC3337ERC#TRMPBF | 12-Lead Plastic LFCSP (2mm × 2mm) | ||
LTC3337ERC#TRPBF | 12-Lead Plastic LFCSP (2mm × 2mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 1
ツールおよびシミュレーション
LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。
ツールを開く