LTC3313
新規設計に推奨5V、15A同期整流式降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)、3mm × 3mm LQFN
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.05
製品の詳細
- LTC3310/LTC3311ファミリと互換性のあるレイアウト
- Silent Switcher®アーキテクチャ
- 超低EMI放射
- 高効率:3mΩのNMOS、8mΩのPMOS
- 広帯域幅、高速過渡応答
- 過負荷によるインダクタの飽和状態に対する耐性を確保
- VIN範囲:2.25V~5.5V
- VOUT範囲:0.5V~VIN
- VOUT精度:リモート・センス付きの±1%
- ピーク電流モードの制御
- 最小オン時間:35ns
- 5MHzまでプログラマブルな周波数
- シャットダウン電流:1μA
- 高精度な400mVのイネーブル閾値
- 電圧トラッキング付き出力ソフトスタート
- パワーグッド出力
- ダイ温度の監視
- 電力段の並列接続を構成可能
- 熱強化型3mm × 3mm LQFNパッケージ
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
LTC3313は超小型で低ノイズのモノリシック降圧DC/DCコンバータです。2.25V~5.5の入力電源で最大15Aの出力電流を得ることができます。このデバイスはSilent Switcherアーキテクチャを採用しており、5MHzという高いスイッチング周波数で低EMIと高効率を実現します。高電力が必要なシステム向けには、マルチフェーズの並列コンバータを容易に取り付けることができます。
LTC3313は、固定周波数およびピーク電流モード制御のアーキテクチャを使用することで、高速の過渡応答を実現しています。500mVのリファレンスにより低電圧出力が可能です。100%のデューティ・サイクルでの動作はドロップアウトを小さい値に抑えます。
その他の機能としては、出力がレギュレーション状態にある場合のパワー・グッド信号、高精度イネーブル閾値、出力過電圧保護、サーマル・シャットダウン、温度モニタ、クロック同期、モード選択、出力短絡保護などがあります。このデバイスは、小型で18ピンの3mm × 3mm LQFNパッケージを採用しています。
アプリケーション
- オートモーティブ/産業/通信
- サーバー、テレコム電源
- 分散型DC電源システム(POL)
- FPGA、ASIC、μPコア電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ソリューション・カタログ 1
Book & eBook 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3313EV#PBF | 18-Lead (3mm × 3mm × 0.95mm) | ||
LTC3313EV#TRMPBF | 18-Lead (3mm × 3mm × 0.95mm) | ||
LTC3313EV#TRPBF | 18-Lead (3mm × 3mm × 0.95mm) | ||
LTC3313EV#WPBF | 18-Lead (3mm × 3mm × 0.95mm) | ||
LTC3313EV#WTRMPBF | 18-Lead (3mm × 3mm × 0.95mm) | ||
LTC3313EV#WTRPBF | 18-Lead (3mm × 3mm × 0.95mm) | ||
LTC3313JV#PBF | 18-Lead (3mm × 3mm × 0.95mm) | ||
LTC3313JV#TRMPBF | 18-Lead (3mm × 3mm × 0.95mm) | ||
LTC3313JV#TRPBF | 18-Lead (3mm × 3mm × 0.95mm) | ||
LTC3313JV#WPBF | 18-Lead (3mm × 3mm × 0.95mm) | ||
LTC3313JV#WTRMPBF | 18-Lead (3mm × 3mm × 0.95mm) | ||
LTC3313JV#WTRPBF | 18-Lead (3mm × 3mm × 0.95mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 7, 2024 - 24_0118 LTC3313 - Die Thickness and Thermal Parameters Change |
||
LTC3313EV#PBF | 製造中 | |
LTC3313EV#TRMPBF | 製造中 | |
LTC3313EV#TRPBF | 製造中 | |
LTC3313EV#WPBF | 製造中 | |
LTC3313EV#WTRMPBF | 製造中 | |
LTC3313EV#WTRPBF | 製造中 | |
LTC3313JV#PBF | 製造中 | |
LTC3313JV#TRMPBF | 製造中 | |
LTC3313JV#TRPBF | 製造中 | |
LTC3313JV#WPBF | 製造中 | |
LTC3313JV#WTRMPBF | 製造中 | |
LTC3313JV#WTRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3313
- LTC3313-0.75
LTpowerCAD 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。