LTC2688

新規設計に推奨

16チャンネル、12/16ビット電圧出力SoftSpan DAC

製品モデル
14
1Ku当たりの価格
最低価格:$24.93
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 16個の独立したSoftSpan DACチャンネル
  • 個別に設定可能な出力範囲:0V~5V、0V~10V、±5V、±10V、±15V
  • すべての範囲でフル12/16ビット分解能
  • 柔軟な単電源または両電源動作
  • 最大INLエラー:±3 LSB16、±0.75 LSB12
  • 高精度4.096Vリファレンス、±5ppm/°C(最大)
  • A/Bトグルまたは正弦波ディザ(最大3個のトグル・ピン使用)
  • 出力電圧と負荷電流検出のマルチプレクサ
  • 出力駆動±20mA保証
  • 6mm × 6mmの40ピンLFCSPと4.5mm × 4.5mmの64ピンWLCSPパッケージ
LTC2688
16チャンネル、12/16ビット電圧出力SoftSpan DAC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

Mbed サポート 1


ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC2688

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2873A

LTC2688デモボード | 16チャンネル、16ビット電圧出力SoftSpan DAC

機能と利点

  • LTC2688マルチチャンネル電圧出力DAC向け、フル機能評価用ボード
  • 柔軟な出力電源構成
  • 外部負荷への容易な接続
  • DACステータス信号を監視するためのテスト・ポイント
  • ACE評価用ソフトウェア互換性

製品詳細

DC2873A-Bは、LTC2688、16チャンネル、高精度電圧出力D/Aコンバータ(DAC)の評価に使用されるフル機能評価用ボードです。

DC2873A-Bは、J1コネクタからシリアル周辺機器インターフェース(SPI)を介して制御されます。SPI信号は、DC2873A-Bに接続されたリボン・ケーブルを経由してDC2026Cコントローラ・ボードから送信されます。

DC2873A-Bは、直感的なグラフィック・ユーザ・インターフェース(GUI)を提供する分析、制御、評価用(ACE)ソフトウェアを使用し、SPIインターフェースを介してLTC2688を設定およびコントロールします。

LTC2688は、データ通信向け光変調器など、様々な電圧モード・バイアス・アプリケーションに使用されます。各チャンネルの出力電圧範囲はソフトウェアで選択可能で、どのチャンネルもDC2873A-B MUXピンにルーティングでき、チャンネルの電圧や電流を外部監視できます。

LTC2688の全仕様については、LTC2688のデータシートを参照してください。DC2873A-Bを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

DC2873A
LTC2688デモボード | 16チャンネル、16ビット電圧出力SoftSpan DAC

リファレンス・デザイン

Figure 1. CN0554 Simplified Block Diagram
CN0554 Circuits from the Lab®

Raspberry Pi プラットフォーム対応±10V アナログ入力および±15V アナログ出力

機能と利点

  • 8個の疑似差動入力または16個のシングルエンド入力
  • ±13Vまで選択可能な入力電圧範囲
  • 16個のシングルエンド出力
  • ±15Vまで可能な出力
  • 電源レールはすべてRaspberry Piで供給

使用製品


資料


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-02-17 01:00
    CN0554: 10V Analog Input and 15V Analog Output for Raspberry Pi
CN0554
Raspberry Pi プラットフォーム対応±10V アナログ入力および±15V アナログ出力

最新のディスカッション

最近表示した製品