LT3093

新規設計に推奨

-20 V、200 mA、超低ノイズ、超高 PSRR、負電圧のリニア電圧レギュレータ

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.65
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超低 RMS ノイズ:0.8 µVRMS(10 Hz ~ 100 kHz)
  • 超低スポット・ノイズ: 10 kHz で 2.2 nV/√Hz
  • 超高 PSRR: 1 MHz で 73 dB
  • 出力電流:200 mA
  • 広い入力電圧範囲: –1.8 V ~ –20 V
  • 単一コンデンサによるノイズと PSRR の改善
  • 100 µA セット・ピン電流:±1 % の初期精度
  • 単一抵抗による出力電圧のプログラミング
  • プログラマブルな電流制限
  • 低ドロップアウト電圧:190mV
  • 出力電圧範囲:0 V ~ –19.5 V
  • プログラマブルなパワー・グッドおよび高速なスタートアップ
  • バイポーラ高精度イネーブル/UVLO ピン
  • VIOC ピンでのアップストリーム・レギュレータの制御による消費電力の最小化と PSRR の最適化
  • 最小出力コンデンサ: 4.7 µF セラミック
  • 12 ピン MSOP および 3 mm × 3 mm DFN パッケージ
LT3093
-20 V、200 mA、超低ノイズ、超高 PSRR、負電圧のリニア電圧レギュレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2952A

LT3093デモ用ボード | –20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR、負電圧のリニア電圧レギュレータ

製品詳細

デモ回路DC2952Aは、超低ノイズ、超高電源電圧変動除去比(PSRR)の負電圧低ドロップアウト(LDO)レギュレータLT3093を備えています。DC2952Aは、–3.8V~–20Vの入力範囲で動作し、最大200mAの出力電流を供給できます。超低ノイズ(10Hz~100kHzで0.8µVRMS)と非常に高いPSRR(1MHzで73dB)が特徴です。

LT3093のEN/UVLOには双方向性があり、正電圧または負電圧を使用して切り替えられます。LT3093では、ILIMからGNDに抵抗を接続することにより、プログラマブルな電流制限機能も使用できます。VIOCトラッキング機能を使用すると、上流のスイッチング・コンバータを制御して、レギュレータ全体の電圧を一定に保ち、消費電力を最小化できます。パワー・グッド・フィードバック(PGFB)ピンは、プログラマブルなパワー・グッド閾値を設定するために使用され、高速起動回路を作動させます。パワー・グッド機能を使用するには、外部電圧源をVEXTに​接続します。パワー・グッド機能および高速起動機能が不要な場合は、PGFBをINに接続します。

内蔵保護機能には、フォールドバックによる内部電流制限とヒステリシスによる熱制限が含まれています。

LT3093のデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。このデータシートは、デモ回路DC2952A用デモ・マニュアルと併せて参照してください。LT3093は、ICの下側にパッドが露出した12ピンMSOPおよび3mm x 3mm DFNパッケージにまとめられています。最大の熱性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることが重要です。

DC2952A
LT3093デモ用ボード | –20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR、負電圧のリニア電圧レギュレータ

リファレンス・デザイン

EVAL-CN0531-PMDZ Simplified Block Diagram
CN0531 Circuits from the Lab®

プログラマブルな、20 ビット、リニア、高精度、バイポーラ±5V DC 電圧源 ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 出力範囲:+/-5V
  • 20ビットの信号生成制御
  • オンボードの高精度5Vリファレンス
  • 3.3V単電源を使用して全ての電源レールを生成

使用製品


資料


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-01-25
    CN0531:20ビットの分解能でプログラム可能な高精度のDC電圧源
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-03-23 02:09
    Precision Narrow Bandwidth Signal Chain Solutions
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-06-15
    高精度、狭帯域幅のシグナル・チェーン向けソリューション
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-09-09 01:00
    ADI's CN0531: Programmable 20-Bit Precision DC Voltage Source
CN0531
プログラマブルな、20 ビット、リニア、高精度、バイポーラ±5V DC 電圧源 ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション