LT3077
LT3077
新規設計に推奨5.5V、3A、超低ノイズ、高PSRR、85mVドロップアウト超高速リニア・レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.95
Viewing:
製品の詳細
- 超低RMSノイズ:1.2μVRMS(10Hz~100kHz)
- 超低スポット・ノイズ:10kHzで3.5nV/√Hz
- 超低1/fノイズ:7μVP-P(0.1Hz~10Hz)
- 高周波PSRR:1MHzで50dB
- 超高速過渡応答
- ドロップアウト電圧:85mV(代表値)
- デジタル設定可能なVOUT:0.5V~4.2V
- 出力許容誤差:電源ライン、負荷、温度に対して±1.5%
- プログラム可能な出力電流制限:3Aで±10%
- 入力範囲:0.6V~5.5V
- セラミック出力コンデンサで安定(最小10μF)
- 複数のデバイスを並列接続して高電流に対応
- 高精度イネーブル/低電圧ロックアウト(UVLO)
- パワー・グッド(PG)フラグ
- 18ピン(3mm × 3mm)LFCSP-RTパッケージ
LT®3077は、低電圧、超低ノイズ、超高速過渡応答のリニア・レギュレータです。このデバイスは、ドロップアウト電圧85mV(代表値)で最大3Aを供給します。4.7μFのリファレンス・バイパス・コンデンサにより、出力電圧ノイズは1.2μVRMSに低減されています。広帯域幅と高いPSRRにより、小型セラミック・コンデンサを使用できるため、バルク容量とコストを節約できます。LT3077は、高性能FPGA、データ・コンバータ、RF、ノイズの影響を受けやすいシグナル・チェーンへの電力供給に適しています。
出力電圧は、0.5V~1.2Vの範囲では50mV刻み、1.2V~1.8Vの範囲では100mV刻み、また、離散的な電圧レベル(2V、2.5V、3V、3.3V、4.2V)でデジタルに選択できます。LT3077のユニティ・ゲイン動作により、出力電圧の設定値にかかわらず、ほぼ一定の出力ノイズ、PSRR、帯域幅が提供されます。
高精度の電流制限により、入力電源のサイズとコストを最小限に抑えることができます。内蔵保護機能には、UVLO、内部電流制限、ヒステリシスによるサーマル・シャットダウンが含まれています。LT3077は、コンパクトな18ピン(3mm x 3mm)LFCSP-RTパッケージで提供されます。
アプリケーション
- RF電源:PLL、VCO、ミキサー、LNA、PA
- 高速/高精度データ・コンバータ
- 低ノイズ計測器
- スイッチング電源用のポストレギュレータ
- FPGAおよびDSPの電源
- 医療用アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3077ACR#PBF | N/A | ||
LT3077ACR#TRPBF | N/A | ||
LT3077ACRZ | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LT3077ACRZ-R7 | CONNECTOR REPLACEMENT |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
lt3077に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める