LT3001

新規設計に推奨

光アイソレータ不要の36V、4W絶縁型フライバック・コンバータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.30
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:4V~36V
  • 1.2A、65V DMOSパワー・スイッチ内蔵
  • 低静止電流
  • 高負荷時は境界モード動作
  • 軽負荷時は低リップル・バースト・モード®動作
  • 最小負荷:<全出力時の0.5%(代表値)
  • 1つの外付け抵抗でVOUTを設定
  • レギュレーション用のトランスの3次巻線または光アイソレータ不要
  • 高精度のEN/UVLO閾値およびヒステリシス
  • 内部補償機能とソフトスタート機能
  • 出力短絡保護
  • 5ピンTSOT-23パッケージ
LT3001
光アイソレータ不要の36V、4W絶縁型フライバック・コンバータ
LT3001 Application Circuit LT3001 Pin Configuration LT3001 Performance Graph
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
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC3006A

LT3001デモ用ボード | 65V/1.2Aスイッチを内蔵した、光アイソレータ不要のマイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータ

製品詳細

デモ回路3006Aは、LT3001を使用した光アイソレータ不要のコンパクトな絶縁型フライバック・コンバータです。DC3006Aの出力は12Vであり、入力電圧4V~32Vで、負荷電流1.5mA~300mAの厳密なレギュレーションを維持します。性能概要表で示したように、出力電流能力は入力電圧によって増加します。

パワー・スイッチがオフになった後、トランス漏れインダクタンスにより1次側で電圧スパイクが発生します。漏れインダクタンス・スパイクは、RCスナバとTVSクランプによって、MOSFET電圧定格の65V以内に制限されています。リンギングを減衰させ、MOSFETのドレイン電圧を安全なレベルまでクランプします。

性能概要表では、室温におけるデモ用ボードの性能をご覧いただけます。このデモ回路は、事前に設計されたトランスを使用して、様々なアプリケーションに合わせて容易に変更できます。

LT3001のデータシートには、部品、動作、アプリケーションに関する全詳細が記載されています。このデータシートは必ず、デモ回路3006Aのクイック・スタート・ガイドと併せて参照してください。

DC3006A
LT3001デモ用ボード | 65V/1.2Aスイッチを内蔵した、光アイソレータ不要のマイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータ
DC3006A (Angle view) DC3006A (Top view) DC3006A (Bottom view)

最新のディスカッション

最近表示した製品