HMC951B
新規設計に推奨I/QダウンコンバータSMT、5.6~8.6GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 変換ゲイン:13dB
- イメージ除去:24dB
- LO/RFアイソレーション:48dB
- ノイズ指数:2dB
- 入力IP3:1dBm
- 24ピン4×4mm QFNパッケージ:16mm2
HMC951Bは、コンパクトなGaAs MMIC I/Qダウンコンバータです。RoHS準拠のリードレスSMTパッケージを採用しています。全周波数帯で2dBのノイズ値と24dBのイメージ除去値で、13dBの小信号変換ゲインを実現します。HMC951BはLNAを使用し、これにLOバッファ・アンプが駆動するイメージ除去ミキサが接続しています。イメージ除去ミキサはLNA後段のフィルタを不要にし、イメージ周波数で熱ノイズを除去します。
Iミキサ出力とQミキサ出力があり、外部90°ハイブリッドによって必要な側波帯を選択します。HMC951Bは、はるかに小さいフットプリントでハイブリッド型イメージ除去ミキサ・ダウンコンバータ・アッセンブリの代わりに利用できます。また、表面実装製造技術に対応します。
アプリケーション
- ポイントtoポイントおよびポイントtoマルチポイント無線
- ミリタリ・レーダー、EW、ELINT
- 衛星通信
ドキュメント
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC951BLP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC951BLP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 6, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC951BLP4E | 製造中 | |
HMC951BLP4ETR | 製造中 | |
6 28, 2016 - 16_0101 HMC951B Data Sheet Correction |
||
HMC951BLP4E | 製造中 | |
HMC951BLP4ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く