HMC908A
新規設計に推奨
GaAs MMIC I/Q ダウンコンバータ、9GHz~12GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 変換ゲイン:IFOUT = 100MHzで11dB(代表値)
- イメージ除去:IFOUT = 100MHzで25dB(代表値)
- LO/RFアイソレーション:46dB(代表値)
- LO/IFアイソレーション:26dB(代表値)
- IF出力周波数範囲:DC~3.5GHz
- 32端子、4.9mm × 4.9mmセラミック・リードレス・チップ・キャリア
HMC908Aは、小型のガリウム・ヒ素(GaAs)、モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)の同相/直交(I/Q)ダウンコンバータで、リードなしのRoHS準拠のセラミック・リードレス・チップ・キャリアを採用しています。このデバイスは、2dBのノイズ指数で11dBの小信号変換ゲインを実現し、100MHzで25dBのイメージ除去を行います。HMC908Aは、低ノイズ・アンプ(LNA)とその後段に局部発振器(LO)バッファ・アンプによって駆動されるイメージ除去ミキサーを用いています。イメージ除去ミキサーは、LNAの後に置かれるフィルタを不要にし、イメージ周波数の熱ノイズを除去します。IとQのミキサー出力があり、必要な側波帯を選択するのに外部90°ハイブリッドを必要とします。HMC908Aは、ハイブリッド型イメージ除去ミキサー・ダウンコンバータ・アセンブリよりはるかに小さい代替デバイスです。また、表面実装製造技術を使用できるので、ワイヤ・ボンディングが不要です。
アプリケーション
- ポイントtoポイント無線
- ポイントtoマルチポイント無線および超小型地上局(VSAT)
- 試験装置およびセンサー
- 防衛用
ドキュメント
データシート 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC908ALC5 | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) | ||
HMC908ALC5TR | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) | ||
HMC908ALC5TR-R5 | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。